- Temperatuursensoren op basis van toepassingsgebied
- Constructietechniek
Constructietechniek
Eendelig ifm-ontwerp
Weerstandsthermometers zijn gewoonlijk uitgevoerd als koptransmitter. Hierna worden de nadelen van deze constructie samengevat. Veel temperatuursensoren van ifm beschikken over een volledig gelaste, hermetisch afgesloten RVS-behuizing volgens IP69K. De volledig gekalibreerde en kant-en-klare enkelvoudige sensoren bieden een oplossing voor driftproblemen die typisch zijn voor koptransmitters.
- Er is geen afregeling, montage of kalibratie is niet nodig.
- Veel apparaten bieden extra functies, zoals een 4-cijferige numerieke weergave of een status-led voor controle ter plaatse van de bedrijfstoestand.
- Omdat de sensoren in de fabriek compleet gemonteerd, gekalibreerd en getest worden, beschikken veel apparaten over een kalibratiecertificaat, die is te downloaden. Bij ifm kunnen wij deze service kosteloos aanbieden, omdat de kalibratiezekerheid een vast onderdeel is van onze productie- en kwaliteitssystemen.
Andere voordelen van het enkelvoudige ifm-ontwerp:
- Omdat RTD en elektronica in het apparaat geïntegreerd zijn, worden ze in de productie gemeenschappelijk gekalibreerd. Zodoende is er slechts één nauwkeurigheidswaarde in plaats van vele afzonderlijke waarden voor meerdere componenten.
- De bestelling is heel eenvoudig dankzij een enkel 6-cijferig artikelnummer in plaats van zeer lange onderdeelnummers per component van minimaal 20 cijfers.
Tot de ifm-apparaten met deze constructie behoren de productfamilies TA, TD en TCC.
Concurrerende apparaten met koptransmitter
Koptransmitters behoren tot de meest voorkomende uitvoeringen van temperatuursensoren. Ze bestaan uit een staaf-element, een procesaansluiting, een wartelmoer, een koptransmitter en een aansluitklem resp. een transmitter-aansluitpuck. De afzonderlijke componenten worden samengevoegd en met de hand op schroefklemmen aangesloten.
Deze oplossing kent meerdere nadelen:
- Het gaat om een open systeem. Alle componenten staan bloot aan luchtvochtigheid. Het vocht kan het gevoelige miliohm-signaal gemakkelijk beïnvloeden en een drift veroorzaken.
- Veel applicaties staan bloot aan corrosieve media. Deze versterken de effecten van de drift en verslechteren de nauwkeurigheid van het signaal.
- Omdat koptransmittersystemen gemonteerd moeten worden, is een correcte kalibratie maar moeilijk te garanderen. Elke verandering, zoals het vastdraaien van klemmen of het vervangen van de hockeypuck-achtige transmitters, vereist een kalibratie van het complete systeem. Dergelijke open systemen moeten permanent gekalibreerd worden en veroorzaken vanwege het noodzakelijke onderhoud hoge onderhoudskosten.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/temperatursensoren/headchamber.png?v=1372239699)