Temperatuursensoren voor hygiënische applicaties
Sensorfamilie | Temperatuurbereik | Inbouwlengte | Signaal | Uitvoering | Visualisatie | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() TCC |
-25…160 °C | 30...1000 mm | • Transmitter • Schakelaar • IO-Link |
Geïntegreerd | Grote status-LED | • Dubbel systeem • Automatische driftherkenning • Digitale gegevenswaarden • Nauwkeurigheid +/- 0,2 K |
![]() TD |
-50…150 °C | 30...350 mm | • Transmitter • IO-Link |
Geïntegreerd | Numerieke weergave | • Nauwkeurigheid +/- 0,3 K • Compacte en volledig gelaste RVS-behuizing • Tweekleurig display met 4 posities • Snelle reactietijd (1/3 s) |
![]() TA |
-50…200 °C | 17...350 mm | • Transmitter • IO-Link |
Geïntegreerd | Status-led | • Nauwkeurigheid +/- 0,3 K • Compacte en volledig gelaste RVS-behuizing • Snelle reactietijd (0,5/2 s) |
![]() TM / TT |
-40...150 C | Frontbondige inbouw … 560 mm |
• RTD | 6, 10 mm RTD-sonde | – | • Voor de aansluiting op een verwerkingseenheid • M12-aansluiting voor eenvoudige bekabeling • Flexibele procesaansluiting |