You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Pulsgevers
  2. Gebruiksmogelijkheden en toepassingen

Draai-, hoogte- en lengtebewegingen

Voorbeeld: Hoogtebepaling van liften met absolute multiturn-pulsgevers op een tandwiel.

Draai- en afstandsbewegingen

Voorbeeld: Spilverstelling voor de precieze positionering door middel van een absolute multiturn-pulsgever.

Draaiende en lineaire bewegingen

Voorbeeld: Lengtemetingen met incrementele pulsgever op een meetwiel.

Roterende beweging voor de bepaling van het toerental

Voorbeeld: Toerentaldetectie van motoren door middel van incrementele pulsgever.

Roterende beweging voor de positiebepaling

Voorbeeld: Positionering van ronde takttafels voor verschillende productiestappen met een absolute singleturn-pulsgever.

Roterende beweging voor de hoekbepaling

Voorbeeld: Stuurhoekbepaling voor de besturing van AGV met een absolute singleturn-pulsgever.

Applicaties

Gebruik op heftrucks en AGV’s

De compacte IO-Link-multiturn-pulsgevers zijn perfect voor het gebruik in AGV’s en heftrucks. De kleine behuizingen met 36 mm diameter kunnen ruimtebesparend worden ingebouwd. De aansluiting op elke gangbare besturing vindt plaats via IO-Link-master van de serie AL1xx en standaard-M12-kabel. Dure te confectioneren veldbuskabels niet meer nodig.

Vorkbreedteverstelling

Bij heftrucks wordt de vorkbreedte versteld door middel van tandwiel en tandheugel. De op het tandwiel gemonteerde absolute pulsgever stelt op grond hiervan de exacte vorkbreedte vast en meldt deze aan de besturing.

Vorkhoogte

Voor de precieze vaststelling van de vorkhoogte registreert de absolute pulsgever de omwentelingen aan de bowdenkabelrol en geeft hij deze bijvoorbeeld aan de weergave-eenheid en besturing door.

Aandrijfwiel en stuurinrichting

In de stuurinrichting zijn twee pulsgevers ingebouwd: Terwijl de ene pulsgever precies de stuurhoek van het wiel vaststelt, zit de andere op de as van de aandrijfmotor en geeft hij hier twee proceswaarden af: de omwentelingssnelheid in min-1en de exacte wielstand.

Andere machines

Rek-bedieningssysteem

Op elk van de drie assen is een pulsgever geïnstalleerd. Deze stellen niet alleen de absolute positie (X-/Y-/Z-as) maar ook de snelheid alsmede opslagtijd en bedrijfsuren vast. Deze informatie kan worden gebruikt voor het preventief onderhoud.

Plaatlengtes aan stansmachine

Eindeloze plaat loopt door de machine en wordt daarbij op gedefinieerde lengtes gestanst. Een optische sensor kijkt op de voorste plaatrand en start het telproces waarin hij via schakelsignaal de pulsgever op het meetwiel op nul zet. Door deze directe resetingang op de ifm-pulsgever is de omweg via de PLC niet meer nodig. Tijdsvertraging en dus mechanische foutieve uitlijning wordt zo ook bij snelle processen effectief voorkomen. Naast de lengtemeting geeft de IO-Link-pulsgever als tweede meetwaarde de bandsnelheid af.

Ventilatorbewaking

Een pulsgever die aan de as van de ventilator is gemonteerd, bewaakt niet alleen het toerental. Hij registreert ook de bedrijfsuren, aan de hand waarvan de onderhoudsintervallen kunnen worden geoptimaliseerd.

Dieptrekmachine

Transportband en toegevoerde folie moeten absoluut synchroon lopen. Op meetwielen gemonteerde pulsgevers bewaken precies de snelheden en melden al de kleinst mogelijke afwijkingen aan de besturing.

Rollerbanen

Lange transporttrajecten bestaan uit afzonderlijke, apart aangedreven segmenten. Om opstoppingen en botsingen te voorkomen bewaken pulsgevers aan de assen van de aandrijvingen dat deze allemaal met dezelfde snelheid lopen.

Hangtransporteur

In het slachthuis worden de aan de haak hangende vleeshelften door de hangtransporteur continu overgezet op de magazijnband. Om ervoor te zorgen dat het overzetten probleemloos verloopt, moeten beide systemen absoluut synchroon in elkaar overlopen. Pulsgevers aan beide systemen bewaken de absolute gelijkloop. Dankzij V4A-behuizing en beschermingsgraad IP 68/69K zijn de pulsgevers ook bestand tegen de extreme reinigingsprocessen, zoals deze in slachthuizen normaal zijn.