You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Pulsgevers
  2. Incrementele pulsgevers

Incrementele pulsgevers

Incrementele pulsgevers geven per omwenteling een exact gedefinieerd aantal pulsen (incrementen) af. Uitgaand van het startpunt of de uitgangspositie kan op basis van het aantal gegenereerde pulsen worden vastgesteld wat de actuele positie van de aangesloten as is.
Als de stroomtoevoer wordt onderbroken, moet de pulsgever na opnieuw inschakelen eerst terugkeren naar het startpunt of de uitgangspositie om de aspositie opnieuw exact te kunnen bepalen. Dit proces wordt referentieloop genoemd.
Bij gebruik van de incrementele pulsgevers kan worden gekozen tussen de HTL-modus (aan te bevelen bij grote kabellengtes) en de TTL-modus voor maximaal 12.000 omw/min. Desgewenst kan de resolutie individueel via een flexibele instelling van de incrementen tussen 1 en 10.000 worden ingesteld om het aantal varianten te verkleinen.
Incrementele pulsgevers zijn geschikt voor snelle toepassingen. Daarbij detecteren ze elke positieverandering van een hoek.

Vergelijking met en zonder IO-Link?

Bij een conventioneel gebruik zonder IO-Link wordt niet gerefereerd aan de actuele positie. Relatieve waarden ten opzichte van de hoekpositie, snelheid of draairichting kunnen dan alleen via de besturing worden berekend.

Bij een gebruik met IO-Link kan daarentegen meer informatie worden opgevraagd. De pulsgever kent zijn actuele positie direct via de besturing en behoudt deze ook bij een spanningsval. Daardoor fungeren incrementele pulsgevers met IO-Link als absolute singleturn-pulsgevers en geven ze een absolute positiewaarde binnen een omwenteling af.

Varianten

Type BehuizingØ [mm] Massieve asØ [mm] Holle asØ [mm] Resolutie Features

Performance Line

58

6
10

9,525 (3/8")
12
15
15,875 (5/8")
max. 10.000
pulsen/omw
• IO-Link
• Resolutie, modus en signaal instelbaar
• Tweekleurendisplay
• Verschillende koppelingen beschikbaar

Basic Line
36,5
58
6
10
6
9,525 (3/8")
12
15
15,875 (5/8")
max. 10.000
pulsen/omw
• IO-Link
• Resolutie en signaal instelbaar
• Verschillende koppelingen beschikbaar

Wet Line
58 6
10
9,525 (3/8")
12
15
15,875 (5/8")
max. 10.000
pulsen/omw
• IO-Link
• Resolutie en signaal instelbaar
IP67
• Verschillende koppelingen beschikbaar

Performance Line

Pulsgevers uit de Performance Line serie beschikken over geïntegreerde signaalmonitoren voor toerentalbewaking, tellerfuncties en draairichtingsherkenning. Ze bieden een eenvoudige inregeling en positiewaarde middels een display, druktoetsen en ook een intuïtieve menustructuur. Diagnose- en parameterdata zijn veilig via IO-Link te versturen. Voorbereid op Industrie 4.0

Pulsgevermodus

  • Weergave van de positie op basis van de ingestelde resolutie via IO-Link

Tellermodus

  • Het apparaat telt omhoog tot een via IO-Link instelbare maximale waarde (bijv. 9999)

Toerentalmonitormodus

  • Omwentelingen per minuut [min-1] / frequentie [Hz]

Basic Line

Gunstig geprijsde varianten zonder display

  • Weergave van de positie op basis van de ingestelde resolutie via IO-Link
  • Axiale- of radiale kabeluitvoer
  • Programmeerbaar:
  • Resolutie (2 tot 10.000 pulsen)
  • TTL- of HTL-uitgang
  • Telrichting (tegen de klok in en met de klok mee)

Wet Line

De incrementele pulsgevers in roestvaststalen uitvoering van ifm dragen bij aan minder onderhoudsintervallen in extreme omgevingen, b.v. bij synchronisatie van transportbanden. De hoge afdichtingsklasse IP67 kwalificeert de pulsgever voor toepassingen in natte omgevingen zoals in de levensmiddelenindustrie.

  • Lange levensduur dankzij de roestvaststalen behuizing en de hoge afdichting aan de aszijde.
  • Goed afleesbaar typeplaatje
  • Uitvoeringen zowel met massieve as voorzien van klem-/synchronisatieflens of als holle as
  • Intuïtieve communicatie via IO-Link
  • Draaibare M12-connectorverbinding radiaal en axiaal toe te passen