• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Capacitieve sensoren per applicatie
  2. Chemisch resistent

Chemisch resistente, capacitieve sensoren

Sensor Bouwvorm Elektrische uitvoering Schakelafstand Mechanische uitvoering Voordelen


KF

M12

• DC PNP
• DC NPN

tot 12 mm
  • RVS-behuizing
  • Actief vlak van PEEK
  • Hoge storingsresistentie
  • Bondige en niet-bondige versies beschikbaar
  • Instelling via potentiometer


KG

M18 • DC PNP
• DCNPN
tot 8 mm
  • Robuuste kunststofbehuizing van PP.
  • Hoge storingsresistentie
  • Uitgangsfunctie maak-/verbreekcontact programmeerbaar
  • Duidelijk zichtbare indicatie van de schakeltoestand via de led-ring