You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Capacitieve sensoren per applicatie
  2. ATEX-zone

Gebruik in ATEX-zones

Sensor Bouwvorm Elektrische uitvoering Schakelafstand Goedkeuring Voordelen

KG
M18 • DC NAMUR • 8 mm • ATEX II 1D
• ATEX II 1G
• CE
• CCC
• IECEx
  • Voor aansluiting aan intrinsiek veilige stroomcircuits

KI
M30

• DC PNP
• DC NAMUR
• AC/DC

• 15 mm
• 3...26 mm

• ATEX II 1D
• ATEX II 1G
• ATEX II 3D
• CE
• CCC
• EAC
• FM
• cCSAus
• IECEx
• TIIS

  • Directe aansluiting op installatiebesturing of schakelversterker.

KX
M34 • DC NAMUR • 15 mm

• ATEX II 1D
• ATEX II 1G
• CE
• FM
• cCSAus

  • Voor aansluiting aan intrinsiek veilige stroomcircuits
  • Hoge mechanische stabiliteit door robuuste metalen behuizing

KD
105 x 80 x 42 mm

• DC PNP
• AC/DC

• 60 mm • ATEX II 3D
• CE
  • Robuuste behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
  • Uitgangsfunctie maak-/verbreekcontact programmeerbaar