![](/responsive/medium/content/gallery/microsites/kapazitiv/tables/kg5300.png?v=1594044788) KG53 |
M18 |
• DC PNP • DC NPN |
• 0,5...9 mm quasi-bondig • 0,5...30 mm niet-bondig |
• Maakcontact • Verbreekcontact |
- Eenvoudig instellen van de schakelafstand
- Hoge afdichtingsklasse voor applicaties in industriële omgevingen.
- Toepassing bij hoge mediatemperaturen
- Voor positieherkenning of niveaubewaking
|
![](/responsive/medium/content/gallery/microsites/kapazitiv/tables/kg6000.png?v=1594045311) KG6 |
M18 |
• DC PNP • DC NPN |
• 0,5...9 mm quasi-bondig • 0,5...30 mm niet-bondig |
• Selecteerbaar |
- Eenvoudig instellen van de schakelafstand
- Met signaalindicatie voor een perfect schakelpunt
- Hoge afdichtingsklasse voor applicaties in industriële omgevingen.
- Toepassing bij hoge mediatemperaturen
- Voor positieherkenning of niveaubewaking
|
![](/responsive/medium/content/gallery/microsites/kapazitiv/tables/ki5300.png?v=1594046079) KI53 |
M30 |
• DC PNP • DC NPN |
• 0,5...24 mm quasi-bondig • 0,5...40 mm niet-bondig |
• Maakcontact • Verbreekcontact |
- Eenvoudig instellen van de schakelafstand
- Hoge afdichtingsklasse voor applicaties in industriële omgevingen.
- Toepassing bij hoge mediatemperaturen
- Voor positieherkenning of niveaubewaking
|
![](/responsive/medium/content/gallery/microsites/kapazitiv/tables/ki6000.png?v=1596403704) KI6 |
M30 |
• DC PNP • DC NPN |
• 0,5...24 mm quasi-bondig • 0,5...40 mm niet-bondig |
• Selecteerbaar |
- Eenvoudig instellen van de schakelafstand
- Met signaalindicatie voor een perfect schakelpunt
- Hoge afdichtingsklasse voor applicaties in industriële omgevingen.
- Toepassing bij hoge mediatemperaturen
- Voor positieherkenning of niveaubewaking
|
![](/responsive/medium/content/gallery/microsites/kapazitiv/tables/kn5121.png?v=1431756642) KN |
M30 |
• DC PNP |
• Programmeerbaar |
• Toets |
- Voor het gebruik in kunststofmachines en kristallisatoren
- Niveauherkenning bij granulaten tot 250 °C
- Led-indicatie voor het controleren van de werking, schakeltoestand en functie.
- Ongevoelig voor elektrostatische ontlading
|
![](/responsive/medium/content/gallery/microsites/fuellstand/kq10xx.png?v=533935637) KQ10 |
250 x 28 x 16,7 mm |
• DC PNP • DC NPN |
Meetbereik niveau 200 mm |
• Programmeerbaar |
- Continue niveaumeting van buitenaf
- Geen belasting door het medium dankzij contactloze meting
- Drie grenswaardesensoren in één behuizing
- Aanhechting kan worden herkend en weergegeven om de kwaliteit van het proces te verbeteren
- Koppeling van meerder KQ10's via IO-Link
|