- Capacitieve sensoren per applicatie
- Fabrieksautomatisering
Toepassing in de fabrieksautomatisering
Sensor | Bouwvorm | Elektrische uitvoering | Schakelafstand | Mechanische uitvoering | Voordelen |
---|---|---|---|---|---|
M12 | • DC PNP • DC NPN |
tot 12 mm | • Behuizing van roestvast staal • actief oppervlak van PEEK |
|
|
M18 | • DC PNP • DC NPN • AC/DC |
tot 30 mm | • Kunststofbehuizing • Actief oppervlak van kunststof |
|
|
M30 | • DC PNP • DC NPN • AC/DC |
tot 40 mm | • RVS-behuizing • Kunststofbehuizing • Actief vlak van kunststof |
|
|
![]() KQ5 |
20 x 7 x 48 mm | • DC PNP | 12 mm, niet-bondig in te bouwen | Eenvoudige montage met behulp van inbouwadapter en bevestigingsbanden. |
|
![]() KQ6 |
20 x 14 x 48 mm | • DC PNP • DC NPN |
12 mm, niet-bondig in te bouwen | Eenvoudige montage met behulp van inbouwadapter en bevestigingsbanden. |
|
250 x 28 x 16,7 mm | • DC PNP • DC NPN |
Meetbereik niveau 200 mm |
Drie grenswaardesensoren in één behuizing |
|
|
![]() AC/DC |
Verschillende cilindrische en rechthoekige behuizingen | • AC/DC | tot 60 mm | • Kunststofbehuizing • Actief oppervlak van kunststof |
|