You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Stromingssensoren
  2. Producten – noviteiten
  3. SM Foodmag

Hygiënische stromingssensor SM Foodmag voor de levensmiddelenindustrie

In de levensmiddelen- en drankenindustrie gelden strenge hygiënestandaarden en ruwe bedrijfsomstandigheden om de productkwaliteit en veiligheid van de verbruiker te garanderen. De gebruikte sensor moet bestand zijn tegen de meest verschillende media, hoge temperaturen en temperatuurschommelingen evenals frequente reinigingscycli om een perfecte werking en veilige processen te garanderen.
Ontdek de nieuwe stromingssensor SM Foodmag die speciaal voor de levensmiddelenindustrie werd ontwikkeld.

De SM Foodmag in detail

Unieke eigenschappen van de SM Foodmag

Eén sensor, 4 proceswaarden

De sensor detecteert de actuele flow, totale hoeveelheid en stromingsrichting maar ook de aanwezigheid van het medium (vaak ook aangeduid als empty pipe detection). Daarnaast worden geleidbaarheid en temperatuur via IO-Link aan besturing en IT-niveau doorgegeven, waardoor het inzicht in de installatie kan worden verhoogd. Meestal worden secundaire meetgrootheden voor trendherkenning en vergelijking gebruikt.

Robuust en resistent

De volledig gelaste, compacte RVS-behuizing, een M12-aansluiting voor voeding en uitgangen evenals de temperatuurbestendigheid tot 150 °C maken van de sensor een duurzame en betrouwbare oplossing. De sensor is resistent tegen reinigingsmiddelen en overtuigt met langdurige bestendigheid.
Een directe vergelijking tussen SM Foodmag en gangbare hygiënische stromingssensoren (MID) vindt u hier.

Individuele configuratie, aangepast aan uw wensen

De gangbare inbouwafmetingen van de meetbuis en de flexibel selecteerbare afdichtingen en procesadapters dragen bij aan een eenvoudige integratie in bestaande installaties. Configureer uw oplossing met de configurator ifm Solution Builder.

Volledig grafisch 3,5"-display incl. 360°-status-LED

Via het volledig grafische 3,5"-display kunnen max. vier proceswaarden parallel worden bekeken. Dit biedt maximale transparantie. Ook gebruiksaanwijzing, gegevensblad en fabriekscertificaat kunnen snel via een QR-code op het apparaat worden opgeroepen. Via de programmeerbare 360°-LED kan de toestand van de sensor worden weergegeven. Als alternatief kan de LED via de besturing worden aangestuurd om de toestand van de installatie te visualiseren.

Snelle inbedrijfstelling dankzij het installatiemenu.

Met het installatiemenu en de app-gebaseerde menustructuur is de inbedrijfstelling in een handomdraai uitgevoerd. Ook andere instellingen, informatie over proceswaarden of historische gegevens kunnen snel en eenvoudig worden opgeroepen.

De virtuele SM Foodmag als click-dummy

Overtuig u van het display en het installatiemenu in onze click-dummy. Gebruik de schuifregelaar onderaan om wijzigingen van de proceswaarden te simuleren.
De click-dummy kan van het origineel afwijken en weerspiegelt niet alle functies.

Gebruik in de levensmiddelenindustrie – geschikte media

De SM Foodmag aan het werk

Kom uit eerste hand van onze klanten meer te weten over de veelzijdige gebruiksmogelijkheden van de sensor en de meerwaarden die kunnen worden bereikt.

Systeemaansluiting

Uitgebreide tests voor onze kwaliteitsbelofte

Uitgebreide interne en externe tests garanderen dat de SM Foodmag langdurig bestand is tegen extreme omstandigheden van de dagelijkse productie in de levensmiddelenindustrie.

Productvergelijking

Traditionele stromingssensoren

Aansluitingsconcept

  • De elektrische bedrading gebeurt via twee kabels: Voeding en uitgangen.
  • Wartelaansluitingen bieden een beperkte ruimte voor de bedrading en bemoeilijken hierdoor de installatie.
  • Het plaatsen van aders op klemverbindingen verhoogt de waarschijnlijkheid van fouten en verlengt de installatieduur.
  • Een gebrekkige afdichting van kabelwartels heeft het risico dat binnendringend vocht tot het uitvallen van de elektronica leidt.

Mechanische constructie

  • Op de markt bestaande apparaten beschikken over grote en massieve elektronicabehuizingen. De installatie in krappe omgevingen of kleine installaties (bijv. skids) gaat daarom gepaard met extra werk.
  • Door het hoge eigen gewicht van de elektronicabehuizing en de opbouw van de displayhouder bestaat bij installaties met sterke trillingen gevaar voor mechanische en elektrische schade.
  • Afneembare afdekkingen aan de elektronicabehuizing dienen voor de toegang tot display, bekabeling en elektronica. Hierbij kan echter vocht in de behuizing dringen.

Indicatie

  • Eenregelige of kleine displays geven slechts weinig procesinformatie door. De afleesbaarheid kan, afhankelijk van de inbouwlocatie, moeilijk zijn.
  • Optische druktoetsen of touchscreens zijn in natte omgevingen of met handschoenen vaak moeilijk te bedienen.
  • Ingewikkelde menustructuren verlengen de tijd voor de installatie en de inbedrijfstelling.

Industriële communicatie

  • De directe ethernetverbinding verhoogt de kosten van het apparaat en bemoeilijkt het gebruik van IP-adressen. Per apparaat is een IP-adres vereist.

Sensorfuncties

  • Geen duidelijke foutanalyse bij het gebruik van analoge signalen mogelijk omdat deze een vervangingswaarde van minder dan 4 mA of meer dan 20 mA leveren.
  • Een controle van de aanwezige spanning of van de uitgangen is alleen met een multimeter mogelijk als het apparaat geopend is. Ook hier kan er vocht binnendringen.
  • Parameteroverzichten kunnen via een webserver (extra kosten) of direct op het apparaat worden gedownload.

ifm SM Foodmag

Aansluitingsconcept

  • Slechts één kabel nodig: Voeding en uitgangen zijn gecombineerd
  • De M12-aansluiting bevindt zich aan de achterkant van het apparaat en is vrij toegankelijk.
  • Door de vooraf bekabelde M12-stekker zijn aansluitfouten aan het apparaat uitgesloten.
  • De M12-aansluiting in combinatie met eigen ifm-verbindingskabels sluit binnendringend vocht in de elektronicabehuizing uit.

Mechanische constructie

  • Door het compacte behuizingsontwerp kan de SM Foodmag ook in krappe inbouwsituaties worden ingezet.
  • De elektronicabehuizing met verlaagd gewicht verhoogt de trillings- en schokbestendigheid.
  • De elektronica is goed beschermd. Het openen van de behuizing is niet nodig.

Indicatie

  • Het grote 3,5"-display is ook vanaf grote afstand goed afleesbaar en maakt de gelijktijdige visualisering van vier meetwaarden mogelijk. De 360°-LED-ring biedt bovendien een visuele weergave van de bedrijfstoestand van de sensor.
  • Gemakkelijk te bedienen capacitieve druktoetsen, die ook in een natte omgeving en met handschoenen goed functioneren.
  • Een installatiemenu en een app-gebaseerde menustructuur verhoogt de gebruiksvriendelijkheid bij de programmering.

Industriële communicatie

  • IO-Link biedt het voordeel dat per IO-Link-master 4 tot 8 apparaten kunnen worden gekoppeld en het aantal IP-adressen drastisch wordt gereduceerd. Per IO-Link-master hoeft slechts een IP-adres te worden gebruikt.

Sensorfuncties

  • In de foutstatus krijgt de gebruiker, naast de vervangingswaarde, ook nog een indicatie via de status-LED. Daarnaast slaat de sensor tot 200 gebeurtenissen op. De laatste 20 resultaten kunnen via het display worden opgeroepen. Bovendien kunnen alle opgeslagen gebeurtenissen via moneo worden ingezien.
  • Via de detailweergave van de proceswaarden zijn de aanwezige spanning en de analoge waarde (in mA) van de uitgang afleesbaar. Er is geen handmatige meting vereist.
  • In het servicemenu is een overzicht van de ingestelde parameters beschikbaar. Hierbij kan tussen "Alle parameters weergeven" of "Alleen verstelde parameters" worden gekozen. Daarnaast kunnen deze overzichten via moneo worden gedownload.

Meerwaarde dankzij IO-Link

  • Transparante processen
    Als eerste in zijn soort geeft de SM Foodmag via IO-Link meerdere meetwaarden zoals doorstroming, totale hoeveelheid, temperatuur en geleidbaarheid weer. Op die manier kunt u uw proces volledig in het oog houden.
  • Vastleggen en simuleren van proceswaarden en gebeurtenissen
    Naast het weergeven en vastleggen van de proceswaarden kunnen op het apparaat tot 20 gebeurtenissen worden gecontroleerd, via IO-Link kunnen zelfs tot 200 gebeurtenissen worden opgeslagen, bekeken en gedownload.
  • Dataoverdracht zonder verlies met aansluittechniek zonder afscherming
    IO-Link maakt een dataoverdracht zonder signaalverlies mogelijk, aangezien conversieverliezen via digitale communicatie zijn uitgesloten en externe invloeden, zoals magnetische velden, geen invloed hebben op de gegevensoverdracht.
  • Flexibele parametrering op afstand of direct aan de HMI
    Via IO-Link kan de sensor snel en eenvoudig worden geparametreerd. Ook op afstand of tijdens een actief proces kunnen instellingen via IO-Link worden ingevoerd.
    Vervanging van het apparaat gepland? Dankzij Backup & Restore vindt er een automatische back-up en herstel plaats van parametersets, waardoor de vervanging van het apparaat gemakkelijker is – enkel het apparaat dient te worden vervangen.

FAQ

De producten