You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Stromingssensoren
  2. Producten – noviteiten
  3. SM Foodmag
  4. SM Foodmag Performance

SM Foodmag Performance

De magnetisch-inductieve stromingssensor SM Foodmag is een betrouwbare stromingsmeter met een direct inzetklare nauwkeurigheid van ±0,5 %. De betreffende nauwkeurigheidsklassen vindt u in de calculator:

Voorbeelden van nauwkeurigheids- en betrouwbaarheidsberekeningen

De meeste stromingsmeters van ifm gebruiken een tweedelige nauwkeurigheidsberekening, die op de gemeten doorstroomwaarde (MW) en de meetbereikeindwaarde (MEW) is gebaseerd. De SM Foodmag gebruikt echter een snelheidsoffset in de plaats van de eindwaarde van het meetbereik. De nauwkeurigheid van de SMF420 wordt bijvoorbeeld als volgt aangegeven:

± (0,5 % MW + 1,5 mm/s)
1,5 mm/s in een buis met 47 mm binnendiameter = 2602,4 mm3/s = 0,16 l/min
Voor MW = 500 l/min, nauwkeurigheid = ± (0,005*500 + 0,16) = +/- 2,66 l/min

De berekening van de herhaalnauwkeurigheid is niet over het volledige doorstroommeetbereik van het apparaat constant, maar kan voor elke meetwaarde worden berekend. De herhaalnauwkeurigheid van de SMF420 met 500 l/min (MW) wordt bijvoorbeeld als volgt aangegeven:

± (0,1% MW)
herhaalnauwkeurigheid = +/- (0,001*500) = +/- 0,5 l/min