• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Stromingssensoren
  2. Producten – noviteiten
  3. Vortex-doorstromingssensor SV
  4. Use cases

Use cases vortexsensoren

In water en op water gebaseerde media meten de vortexsensoren de doorstroomhoeveelheid op betrouwbare wijze. Zo kan niet alleen het koelvermogen in koelwatertoepassingen worden gegarandeerd, maar kan ook de juiste hoeveelheid water voor het telen van planten bij de verticale landbouw nauwkeurig worden geregeld. Deze use cases bieden inzicht in reeds gerealiseerde toepassingen bij onze klanten.

Inhoud

Doorstroming bewaken – koeling waarborgen

Met meer dan 135 jaar ervaring in de glasindustrie biedt de onderneming HORN Glass Industries AG zijn klanten wereldwijd maatwerkoplossingen rondom de glasproductie, waaronder ook smeltovens, waarin het glas worden verhit met behulp van molybdeen-elektroden. Een koelcircuit per elektrode voorkomt dat de elektrodenhouder beschadigd raakt vanwege een oververhitting. Dat zou kunnen resulteren in productie-uitvallen of een kwaliteitsvermindering. Bij het flowcontrolestation, van waaruit de afzonderlijke koelcircuits worden verdeeld, bewaakt de vortex-doorstromingssensor SV de doorstroomhoeveelheid en de temperatuur van het koelwater. In combinatie met een ander thermo-element in de elektrodenhouder kan op deze wijze de koeling van de houder continu worden gecontroleerd en geregistreerd.

Koelvermogen in het oog houden en schades voorkomen

SCHOTT AG is een internationaal technologieconcern dat zich gespecialiseerd heeft in de productie van speciaal glas en glaskeramiek. Voor het smeltproces voor de productie van speciaal glas en glaskeramiek zijn temperaturen tot 1700 °C nodig. De benodigde warmte-energie wordt via watergekoelde inbouwelementen in de smeltoven gevoerd. De continue koeling van de inbouwelementen is van groot belang, omdat een defect in het koelwatersysteem grote schade aan de installaties zou veroorzaken.

Via een temperatuursensor in de aanvoer van het koelsysteem en de vortex-doorstromingssensor SV met geïntegreerde temperatuurmeting in de retour kan het koelvermogen via een vermogensverliesberekening continu worden bewaakt en de werking van de installatie worden gegarandeerd. Bovendien is een extra meetpunt voor de temperatuurmeting overbodig dankzij de geïntegreerde temperatuurmeting. De SV is een betrouwbare oplossing voor koelwatertoepassingen, omdat hij zowel in nieuwe installaties met gedemineraliseerd water als ook in bestaande installaties met buizen van zwart staal of in open koelcircuits kan worden toegepast. De meting wordt niet beïnvloed door de verschillende koelwaterkwaliteiten.

Temperatuurregelkanalen in gereedschap overtuigen en waarborgen de kwaliteit

E.Braun produceert hoogwaardige producten voor de temperatuurregel- en koudetechniek. De juiste temperatuurregeling is onder andere in het spuitgietproces van doorslaggevend belang, om de gewenste kwaliteit van het eindproduct langdurig te kunnen garanderen. In de temperatuurregelkanalen kunnen zich echter in de loop der tijd vuil en kalk ophopen. Daar komt bij dat de kanalen bij een stilstaande installatie nog restvocht bevatten wat het ontstaan van roest bevordert. De vernauwing die daardoor in de kanalen ontstaat, kan ertoe leiden dat het temperatuurregelvermogen niet meer bereikt wordt. Het gevolg zijn kwaliteitsgebreken aan het te bewerken product.

Het nieuwe testapparaat van E.Braun bestrijdt dit probleem. Enerzijds wordt voor elk gebruik de toestand van de kanalen gecontroleerd met behulp van een doorstromings- en drukmeting, om mogelijke afzettingen en lekkages vast te stellen. Anderzijds worden de kanalen na het gebruik gedroogd door middel van uitblazen, om roestvorming te voorkomen.

Optimale warmteafvoer bij minimaal energieverbruik

ALMiG is een van de toonaangevende systeemaanbieders in de persluchttechniek en biedt zijn klanten hoogwaardige op maat gemaakte oplossingen en een omvangrijke dienstverlening. Op basis van de richtlijnen voor efficiëntie en duurzaamheid worden de compressoren continu verder ontwikkeld om het energieverbruik van de installaties te verlagen en een hogere efficiëntie te behalen. Op een testbank voor wateringespoten schroefcompressors wordt de vortexsensor SV gebruikt om het waterdebiet in het interne watercircuit te bepalen. Op basis van de doorstroomhoeveelheid en de temperatuurmeetpunten kan een energiebalans worden opgesteld, waarmee de installatie maximaal efficiënt kan worden ingesteld. Maximale efficiëntie betekent in het concrete geval dat tijdens het comprimeren van de perslucht de compressiewarmte met behulp van een van de watercircuits met een zo gering mogelijk energieverbruik wordt afgevoerd.

Waterzuivering efficiënt vormgeven

Al meer dan 30 jaar ontwikkelt, bouwt en verkoopt EnviroFALK GmbH installaties voor de productie van puur- en ultrapuur water, die wereldwijd in bijna elke industrie worden gebruikt. In de installaties wordt het aangevoerde zoetwater in meerdere stappen gezuiverd tot gedemineraliseerd water.
Tijdens het filterproces ontstaat er naast deels ontzilt water, het zogenaamde permeaat, ook concentraat waarvan een gedefinieerd gedeelte opnieuw aan het filtratieproces wordt toegevoerd en naar het filtermembraan wordt geleid. Op die manier wordt een minimale overstort gewaarborgd en wordt de efficiëntie van de installatie verhoogd. De totale hoeveelheid van het concentraat wordt gemeten en doorgegeven door de vortex-doorstromingssensor SV, zodat de aanvoerregeling permanent exact kan worden aangestuurd.