• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Mobilidade elétrica
  2. Célula de bateria | Montagem da célula

Digitalização dos processos na montagem de células, aumento da disponibilidade e da eficiência

Na montagem de células são processados os componentes fabricados da produção de eletrodos e componentes adicionais, reunidos na montagem de uma célula. Para obter a capacidade e vida útil máxima das células, elas são submetidas a padrões de qualidades muito altos.

Quer sejam sistemas de sensores confiáveis e capazes para o controle dos seus processos e garantia da sua qualidade ou sistemas 2D e 3D para o controle da sua qualidade, a ifm oferece hardware confiável para a automação dos seus processos. Com as soluções de software adequadas e experiência no tratamento de dados você pode digitalizar a sua produção, aumentando a produtividade e disponibilidade das suas instituições.

 

Suas vantagens com a automação digitalizada

O IO-Link reduz o trabalho de cabeamento em 80 por cento.
Fácil monitoramento do estado no local e por manutenção remota.
Transmissão de dados digital direta ao controlador e ao nível de TI graças às interfaces ethernet/IP.

Consultoria através de nossos especialistas

Juntos faremos com que o seu projeto seja bem-sucedido.

Convencido? Então entre em contato conosco! Nós acompanhamos você em seu caminho. O sistema de vendas da ifm apoia você desde o início e de acordo com as suas necessidades: desde a consultoria estratégica, o desenvolvimento de soluções individuais de software e hardware e sua implantação, até serviços adicionais.