- Mobilidade elétrica
- Bloco de baterias | Montagem dos blocos
Produção rápida e com a mais alta qualidade até chegar ao bloco de baterias
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/e-mobility/ifm-e-mobility-packassemblierung-2240x1260-16by9.jpg?v=-1524625527)
O bloco de baterias serve como armazenamento de energia de um veículo elétrico e híbrido e é formado por vários módulos de bateria conectados em série.
A inserção dos módulos de célula é a primeira etapa de montagem de um bloco de baterias. No processo, os módulos produzidos anteriormente são inseridos no invólucro da bateria com a ajuda de um robô.
Aposte em um parceiro forte e confiável como a ifm ao selecionar componentes de automação e softwares. Nós apoiamos você na digitalização de seus processos de fabricação com soluções adequadas de hardware e software.
Suas vantagens com a automação digitalizada
Redução de até 60% do tempo de instalação. | |
Leitura e parametrização de sensores. No local e de maneira remota. | |
Detecção da necessidade de manutenção a tempo graças à avaliação permanente de dados. |