- Mobilidade elétrica
- Módulo de bateria | Montagem do módulo
Projetando o desenvolvimento desde a fabricação da célula de bateria até o módulo de bateria de forma segura e eficiente
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/e-mobility/ifm-e-mobility-modulassemblierung-2240x1260-16by9.jpg?v=-1524628134)
O módulo de bateria é formado por várias células de bateria que fornecem a energia para o acionamento elétrico.
A preparação das células de bateria é o primeiro passo na produção dos módulos. Depois de serem isoladas e fixadas, as células serão transportadas para o próximo passo que é o empilhamento.
A ifm oferece o hardware e software adequados para o seu processo de produção.
Nós o ajudamos a aumentar a eficiência da instalação e a reduzir os custos de produção.
Suas vantagens com a automação digitalizada
Redução de até 60% do tempo de instalação. | |
Leitura e parametrização de sensores. No local e de maneira remota. | |
Detecção da necessidade de manutenção a tempo graças à avaliação permanente de dados. |