- Mobilidade elétrica
- Célula de bateria | Formação e envelhecimento
Melhorias na formação e no envelhecimento na fabricação de baterias
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/e-mobility/ifm-e-mobility-formation-2240x1260-16by9.jpg?v=-1644958731)
A formação e o envelhecimento representam a última etapa de fabricação de uma célula de bateria. Para isso, as células produzidas anteriormente são carregadas e descarregadas eletricamente pela primeira vez. Durante este processo, as principais características de desempenho são influenciadas consideravelmente.
Fazemos a manutenção das suas máquinas mais rapidamente do que o tempo de formação de uma célula de bateria e otimizamos sua disponibilidade de instalação. A ifm lhe oferece apoio na digitalização dos seus processos de fabricação, com soluções adequadas de hardware e software.
Suas vantagens com a automação digitalizada
Redução de até 60% do tempo de instalação. | |
Leitura e parametrização de sensores. No local e de maneira remota. | |
Detecção da necessidade de manutenção a tempo graças à avaliação permanente de dados. |