- ifm mate
- Aplicações
- Treinamento
Treinamento eficiente do colaborador com o ifm mate
Quais são os desafios do treinamento dos colaboradores?
- O treinamento de novos colaboradores consome muito tempo e o valor agregado é baixo
- A alta rotatividade de colaboradores aumenta o custo necessário para o treinamento
Como o ifm mate ajuda?
- O colaborador é guiado por todo o processo de trabalho
- São fornecidas instruções de trabalho detalhadas adequadas para a sequência de pegar
- O sistema adapta sua velocidade individualmente ao processo de aprendizagem do colaborador
Quais são as vantagens concretas que o ifm mate oferece?
Toda empresa sabe disso: especialmente com a entrada de novos produtos, são enormes os esforços para comunicar conteúdos padronizados do processo de forma completa e uniforme para as pessoas certas. A introdução de novos produtos ou o treinamento de novos colaboradores nos processos de produção existentes significa sempre um investimento alto, em termos de tempo e dinheiro, porém esse é um investimento indispensável. O sistema de assistência digital ifm mate simplifica os processos de treinamento e apoia os colaboradores durante o processo de aprendizagem.
Instrução em tempo real e de acordo com a velocidade individual
O ifm mate usa a mão humana como um sensor. No campo de visão de uma câmera 2D/3D, o ifm mate pode rastrear a posição das mãos sem nenhum outro auxílio técnico ou óptico. Para o treinamento, as sequências de pegar são programadas de forma rápida e fácil diretamente na imagem da câmera através da interface do usuário. Para cada etapa de trabalho, as instruções de trabalho necessárias podem ser selecionadas em forma de vídeos ou documentos. Durante o treinamento, o ifm mate guia o colaborador pelas etapas de trabalho, mostrando as etapas realizadas e as próximas etapas, aponta diferenças entre o processo programado e fornece ao colaborador informações de contexto sensíveis a qualquer momento. E naturalmente que isso é possível ser feito individualmente, sob medida para cada processo e cada colaborador.
Mudança mais rápida para a criação de valor
Uma mudança para "treinamento no trabalho", ainda com acompanhamento do ifm mate, permite ao colaborador mudar rapidamente para a etapa de trabalho real. O ifm mate transmite uma sensação de segurança nos novos processos de trabalho e alivia significativamente o colaborador, especialmente no caso de lotes pequenos e alta variação de produtos. E as vantagens para a organização também são óbvias: A menor complexidade de treinamentos reduz os custos e, ao mesmo tempo, permite uma transferência completa e uniforme das etapas otimizadas do processo para mais pessoas ou mesmo digitalmente para outros locais de produção.