Sensores para cilindros

Sensores para cilindros ifm
Sensores para cilindros são dispositivos montados diretamente em cilindros pneumáticos ou hidráulicos para detectar a posição do pistão. Eles se conectam externamente à parede do cilindro, que deve ser de material não magnetizável como alumínio, latão ou aço inoxidável. Um anel magnético dentro do pistão gera um campo que o sensor detecta, permitindo acionar a próxima etapa da automação.
Sensores para cilindros pneumáticos
- Instalam-se na ranhura em T ou em C da carcaça do cilindro; nesses dois tipos não é necessário adaptação.
- Em cilindros com perfil especial, ranhura trapezoidal, redondos ou com tirantes, utiliza-se um adaptador de fixação para alojar o sensor.
- O sensor detecta o ímã do pistão através da parede do cilindro e envia um sinal de comutação quando o pistão chega ao fim de curso.
- Há versões especiais para áreas de soldagem, com revestimento Safecoat e mangueira de proteção de PTFE, para suportar respingos de solda; versões para lavagem sob alta pressão com grau de proteção IP69K e cabo de PVC; e versões Atex para zonas com risco de explosão que requerem amplificadores de isolamento Namur.
Sensores para cilindros hidráulicos
- Utilizam invólucro totalmente metálico em aço inox, com resistência contínua a pressões de operação de até quinhentos bares e picos de até mil bares.
- O sensor é um bloco único de aço inoxidável, com vedação por anel de O-ring; modelos MFH usam anel de vedação com anel de apoio e modelos M9H inserem o anel radialmente para apoio mecânico.
- Funcionam como fim de curso ou detecção de posição em cilindros hidráulicos de máquinas móveis e tecnologia de conformação.
- Detectam apenas metais ferromagnéticos: uma célula magnetorresistiva no sensor responde ao campo magnético de um degrau na haste do pistão, sem influência do invólucro.
- Estão disponíveis com saídas PNP ou NPN, normalmente abertas ou fechadas, e conexões via conector M12, cabo pigtail M12, pigtail AMP ou cabo fixo. A vida útil supera dez milhões de ciclos de pressão.
Sensores com IO‑Link para ranhuras em C e T
- Os sensores MK oferecem duas saídas de comutação parametrizáveis via IO‑Link, permitindo monitorar duas posições finais com um único sensor; isso reduz cabeamento e simplifica a montagem em cilindros de curso curto até cinquenta milímetros.
- Possuem função “Teach in Application” que mede o tempo de curso do pistão e armazena esse valor, comparando-o com o tempo real para monitoramento de qualidade e detecção de falhas.
- A resolução é de centésimos de milímetro, com repetibilidade de duas décimas de milímetro e linearidade melhor que cinco por cento, tornando-os adequados para monitoramento contínuo de posição.
- A interface IO‑Link permite parametrização remota, armazenamento de dados para substituição rápida, diagnóstico de temperatura e contador de ciclos, além de integração em plataformas IIoT como o moneo.
- A comunicação digital elimina perdas de sinal e é imune a campos magnéticos; com conversores IO‑Link/Bluetooth, os sensores podem ser parametrizados e monitorados via smartphone.
Tecnologias de detecção magnética
- AMR (Anisotropic Magneto‑Resistance) utiliza uma fina camada de permalloy cuja resistência varia com o campo magnético. Essa tecnologia proporciona uma faixa de detecção estreita e baixa histerese, sendo indicada para cilindros de curso curto e medições precisas.
- GMR (Giant Magneto‑Resistance) utiliza camadas de cobalto e cobre com resistência dependente da magnetização. É confiável, porém os sensores podem ter vários pontos de comutação quando expostos a ímãs muito fortes, e a faixa de detecção é mais ampla.
- Reed emprega duas lâminas metálicas encapsuladas em vidro; o contato fecha quando o campo magnético atinge determinada intensidade. Possui vida útil de um a dois milhões de ciclos e pode ser influenciado por vibrações.
Características gerais e seleção
Os sensores para cilindros da ifm possuem fixação de bloqueio automático, inserção simples pela parte superior da ranhura, compatibilidade com as ranhuras C e T mais comuns e versões com conector ou cabo integrado. Uma ampla gama de adaptadores permite montá-los em quase todos os tipos de cilindros, inclusive modelos redondos, com tirantes, tubo perfilado ou ranhura específica do fabricante. O Solution Builder da ifm auxilia a selecionar o modelo ideal: inserindo as dimensões e o fabricante do cilindro, o sistema sugere o sensor e acessórios adequados.
Características dos sensores para cilindros
Fixação autotravante para a rápida montagem e o ajuste simples
Fácil inserção por cima na ranhura
Adequados para as ranhuras C e T mais usuais
Versões com união por conector ou cabo de conexão
Grande gama de adaptadores