You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Sensores para cilindros
  2. Sensores para cilindros hidráulicos

Sensores para cilindros hidráulicos

Os sensores de posição resistentes à pressão são aplicados tipicamente para a detecção do pistão em cilindros hidráulicos. Detectam somente metais ferromagnéticos. Além da aplicação como interruptores de fim de curso em cilindros hidráulicos, os sensores também são utilizados em outros componentes hidráulicos, como válvulas ou bombas.

O invólucro inteiramente metálico em peça única de aço-inox de alta qualidade garante proteção confiável contra picos de pressão de até 1000 bares (pressão de ruptura) e resiste até 10 milhões de ciclos de pressão. A grande faixa de temperatura de operação e o alto grau de proteção dos sensores permite a aplicação em ambientes industriais extremamente severos.

Schnittzeichnung Hydraulikzylinder

Sensores de aço-inox especialmente robustos

A ifm electronic desenvolveu um produto próprio para os elevados requisitos aos sensores no cilindro hidráulico.
O sensor é fabricado a partir de um invólucro de aço inoxidável em peça única. Isso permite resistir continuamente a solicitações de pressão de operação de até 500 bares. Além disso, o robusto invólucro do sensor também resiste a picos de pressão e pressões de ruptura como as que ocorrem em tais aplicações. A vedação dos sensores da série MFH é feita através de um anel de vedação O-ring e um anel de apoio. Nos sensores da linha M9H o anel de vedação O-ring é inserido radialmente e oferece um encosto mecânico adicional durante a montagem.

O sensor detecta a posição de fim de curso nos cilindros hidráulicos de máquinas de trabalho móveis ou na tecnologia de conformação. Normalmente é consultado um degrau entre a haste do pistão e o pistão. O princípio de ação detecta somente metais ferromagnéticos (aço). No sensor em si há uma célula de medição magnetorresistiva (célula MR) que detecta o campo magnético permanente adjacente dentro do sensor. Esta célula MR se encontra então em um campo magnético permanente. Como o invólucro de aço-inox não exerce influência sobre o campo magnético, é detectado somente o metal ferromagnético da haste do pistão. É possível então, que na aproximação de um metal ferromagnético o campo interno seja alterado de forma que a eletrônica ali conectada gere um sinal de comutação correspondente.

Família de sensores Saídas Conexão Propriedades

Sensores para cilindros hidráulicos
  • DC PNP / NPN
  • NO/NC
  • M12
  • Cabo pigtail com M12
  • Cabo pigtail com AMP
  • Cabo
  • Resistente à pressão até 500 bares
  • Extremamente robusto devido à superfície ativa de metal
  • Alta pressão de ruptura
  • Formato do invólucro de acordo com os padrões industriais
  • Expectativa de vida útil de mais de 10 milhões de ciclos de pressão