You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Sensores para cilindros
  2. Sensores para cilindros pneumáticos

Sensores para cilindros pneumáticos

Sensores para cilindros servem para detectar a posição de pistões em cilindros pneumáticos. São instalados diretamente no cilindro. Através das paredes dos invólucros de materiais não magnetizáveis (por ex.: alumínio, latão ou aço inoxidável) os sensores detectam os ímãs anelares colocados nos pistões. Podem ser montados diretamente em cilindro de ranhura T e ranhura C e, através de adaptação também em cilindros redondos, com hastes de tração, com tubo perfilado ou ranhura trapezoidal.

Cilindro de ranhura T

A ranhura T é a ranhura mais comum em cilindros pneumáticos. Para a montagem dos sensores ifm para cilindros com ranhura T tipicamente não são necessários acessórios. Os sensores podem ser simplesmente empurrados para dentro da ranhura e fixados com o excêntrico de fixação.
Os sensores para cilindros podem ser fixados sem acessórios em uma ranhura T com largura de 5,1 até 5,7 mm. A altura de ação do excêntrico deve estar entre 3,3 e 4,5mm.

Cilindro Seção transversal Fabricantes típicos
Festo ADN
Festo DSBC
Festo AEVC
SMC CP95

Cilindro de ranhura C

A ranhura C é comum em especial na região asiática.Para a montagem dos sensores ifm para cilindros com ranhura C tipicamente não são necessários acessórios. Os sensores podem ser simplesmente empurrados para dentro da ranhura e fixados com o excêntrico de fixação.
Os sensores com ranhura C também podem ser fixados em uma ranhura C, com ajuda do adaptador para ranhura T E11928.
Os sensores para cilindros podem ser fixados sem acessórios em uma ranhura C com largura de 3,0 até 3,3mm. A altura de ação do excêntrico deve estar entre 3,0 e 4,0mm.

Cilindro Seção transversal Fabricantes típicos
Festo ADN-S
SMC CP96
SMC C55
SMC CQ2

Cilindros com perfil e com haste de tração

Em princípio, a composição de cilindros com perfil ou com haste de tração é semelhante. Se não houver ranhura adicional no cilindro pneumático então são necessários acessórios para a fixação do sensor para cilindros. Os acessórios oferecidos estão adaptados para os sensores para ranhura T da ifm. Os acessórios para montagem devem ser escolhidos de acordo com a largura de fixação.

cilindro Seção transversal Fabricantes típicos
Festo
SMC C96

cilindro redondo

Cilindros redondos não têm ranhura de fixação nem elemento de fixação, como uma haste de tração. Por isso, a adaptação do sensor para cilindros com ranhura T requer acessórios adicionais. Estes se diferenciam de acordo com o diâmetro do pistão e o material.

Cilindro Seção transversal Fabricantes típicos
Festo DSNU
SMC C85

cilindro de ranhura trapezoidal

A ranhura trapezoidal, também conhecida como rabo de andorinha é tipicamente mais larga do que uma ranhura T convencional. A fixação do sensor para cilindros com ranhura T requer acessórios adicionais. Estes se diferenciam de acordo com a largura da ranhura do cilindro.

cilindro Seção transversal Fabricantes típicos
Festo DSNU
SMC C85

Ranhura de cilindro específica do fabricante

Além dos tipos de cilindros encontrados normalmente no mercado sempre existem ranhuras de cilindro específicas do fabricante. Para a instalação dos sensores para cilindros com ranhura T nestes cilindros existem adaptadores sob medida.

Adaptadores para a montagem em cilindros específicos do fabricante

Seleção por aplicação

Aplicação Vantagens Ir para os produtos

Soldagem
  • Conexão revestida com Safecoat
  • Mangueira de proteção de PTFE para evitar danos por respingos de solda
Utilização em áreas de soldagem

Lavagem sob alta pressão
  • Grau de proteção IP IP69K
  • Cabo de PVC
Utilização em áreas úmidas

Utilização em áreas com risco de explosão
  • Para circuitos elétricos intrinsecamente seguros
  • Requer amplificadores de seccionamento Namur
  • Aplicável em todas as zonas Atex
Atex II 1 D / G
  • Aplicável na zona 22
Atex II 3 D
  • Aplicável na zona 2
Atex II 3 G

Encontre o sensor para cilindro ideal de maneira precisa e simples.

Insira as especificações e o nome do fabricante do seu cilindro e você encontrará o sensor ifm adequado. Seguramente apropriado e com os acessórios necessários graças ao nosso Solution Builder.