• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa

Tecnologia AMR

A célula AMR é composta de uma camada muito fina de mu-metal (em inglês: permalloy).
A camada de liga de níquel e ferro tem espessura de, por ex., 20 nm. Quando esta camada é influenciada por um campo magnético, sua resistência elétrica muda (semelhantemente à célula GMR). A tecnologia AMR permite uma área de detecção estreita e uma histerese pequena. Por isso, esta tecnologia é muito adequada para cilindros de curso curto ou para aplicações de alta precisão.

Tecnologia GMR

Uma célula GMR é composta de três camadas de material. Duas destas camadas são de cobalto (magnetizável) e uma camada é de cobre (não magnetizável).A resistência elétrica destas camadas depende da sua magnetização.
Por isso, através da aplicação de um campo magnético externo é possível alterar a resistência elétrica. Esta influência sobre a resistência elétrica pode ser detectada, garantindo assim a comutação do sensor.

A tecnologia GMR é muito confiável.
No entanto, há um caso desfavorável, no qual podem existir vários pontos de comutação. Isso pode acontecer quando há intensos ímãs permanentes instalados no cilindro. A faixa de detecção (faixa na qual o sensor comuta através do ímã) é muito ampla e a histerese também é grande.

Tecnologia reed

Um interruptor reed é composto de duas lâminas de contato metálicas sobrepostas. Quando não há campo magnético atuando, os contatos elétricos se encontram em repouso. Isso significa que o circuito elétrico é do tipo normalmente aberto e não flui corrente elétrica. Assim que o campo de um ímã ultrapassa determinada intensidade, as lâminas de contato se fecham. Então a corrente pode fluir. Se o campo magnético voltar a enfraquecer, as lâminas se abrem e o interruptor volta ao estado de repouso.
Estas lâminas se encontram em um corpo de vidro.

Comparação entre sensores AMR, GMR e de reed mecânico

  AMR GMR Reed
 
Tipo Saída do semicondutor Saída do semicondutor Contato reed mecânico
Vida útil Ciclos ilimitados Ciclos ilimitados 1 a 2 milhões de ciclos
Repetibilidade
Tempo de reação
Sensibilidade
Estabilidade da temperatura
Reação a campos magnéticos intensos Vários pontos de comutação possíveis Vários pontos de comutação possíveis
Adequação para cilindros de curso curto
Sensibilidade à
vibração do pistão