- Suporte técnico
- Serviço de calibração
- Sensores de análise
Calibração de sensores de análise
Calibração ISO de condutividade
A medição de comparação dos sensores de condutividade é realizada com soluções de referência rastreáveis.
Para calibrar variáveis analíticas de medição são usadas soluções tampão e de referência, pois têm valores de condutividade conhecidos.
Durante a medição de comparação, o dispositivo de teste é imerso na solução de referência e o desvio entre o valor real e o valor de referência é documentado. A temperatura de referência também é medida e documentada, pois tem uma influência significativa sobre a condutividade.
A calibração é realizada em faixas de medição escalonadas, baseadas em 3 pontos de medição, por meio da saída analógica (corrente) e da saída digital (IO-Link). Após a calibração, o dispositivo de teste é redefinido para as configurações de fábrica (com exceção do fator de calibração CGA durante a recalibração).
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/kalibrierservice/kalibrierservice_leitfaehigkeit2_2024.png?v=2137421292)
Calibração ISO para monitor de partículas de óleo
A medição comparativa é feita com utilização de uma solução de calibração secundária.
A calibração dos contadores de partículas está dividida em uma calibração primária e secundária.
A calibração primária está em conformidade com a ISO 11171, que define a calibração conforme a norma dos contadores de partículas para a análise de contaminação de fluidos hidráulicos. Um pó de teste definido, rastreável de acordo com a NIST SRM 2806B, é misturado com óleo mineral purificado. A suspensão é então medida utilizando um microscópio eletrônico. Isto garante que o pó de referência também apresente a distribuição padrão necessária. O dispositivo de referência é então calibrado de forma rastreável no circuito de óleo existente.
O nosso monitor de partículas de óleo é calibrado de acordo com a ISO 11943. Com base no pó de teste definido da calibração primária, torna-se possível a calibração secundária. Mais uma vez, o óleo mineral purificado é misturado com uma quantidade definida de pó de teste. A suspensão é então medida com o dispositivo de teste, ou seja, o monitor de partículas de óleo e o sensor de referência com calibração primária e os resultados são comparados entre si.
A calibração baseia-se em 4 canais de medição e fornece informações sobre a distribuição exata do tamanho das partículas com 4, 6, 14 e 21 µm da suspensão de calibração secundária