You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Suporte técnico
  2. Serviço de calibração
  3. Sensores de pressão

Calibração de sensores de pressão

Calibração ISO de pressão

A medição comparativa pode ser efetuada de duas formas: com um dispositivo de referência de pressão ou com balanças de pressão de alta precisão utilizando peças de massa conhecidas.

Os controladores de pressão são reguladores de pressão de precisão com um gerador de pressão elétrico incorporado. Normalmente, estão equipados com uma tela tátil, permitindo assim uma operação intuitiva. O controle em ciclo fechado é iniciado especificando um valor de referência específico ou selecionando fases pré-programadas. O valor do dispositivo de teste pode então ser comparado com o ponto de referência e documentado. Os controladores de pressão permitem assim uma aproximação exata e automática do valor medido de pressão desejado.

Por outro lado, as balanças de pressão podem ser utilizadas para apresentar pressões definidas, aplicando uma força definida a um pistão com uma seção transversal conhecida. Na prática, são colocadas peças de massa conhecidas no pistão. O resultado é uma pressão de referência que pode ser obtida diretamente no ponto de medição.

A calibração é efetuada com base em 6 pontos de medição em incrementos de 20% do valor da faixa de medição, em faixas de medição de -1...1 bar, -1...10 bares e 0...700 bares.A calibração é efetuada por padrão no ajuste de fábrica, através da saída analógica (corrente), alternativamente visualmente, através do visor do dispositivo ou da saída analógica (tensão).

Calibração DAkkS de pressão

A medição comparativa dos sensores de pressão é realizada por meio de balanças de pressão de alta precisão utilizando peças de massa conhecidas. Estas são colocados num pistão com uma seção transversal conhecida e exercem uma força definida. O resultado é uma pressão de referência que pode ser obtida diretamente no ponto de medição.

De acordo com o procedimento B das sequências de calibração, após as pré-cargas associadas, são abordados 11 pontos de medição em ordem ascendente, decrescente e novamente ascendente. A calibração é efetuada por padrão no ajuste de fábrica, através da saída analógica (corrente), alternativamente visualmente, através do visor do dispositivo ou da saída analógica (tensão).