You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Suporte técnico
  2. Serviço de calibração
  3. Sensores de fluxo

Calibração de sensores de fluxo

Calibração ISO de fluxo (água)

A medição de comparação desensores de fluxo para a medição de fluidos líquidos é realizada com um dispositivo de referência.

Durante a medição de comparação, o fluido flui pelo instrumento de medição a ser calibrado e um dispositivo de referência que foi calibrado previamente. Muitas vezes são utilizados medidores de vazão Coriolis como referência, porque, devido ao seu princípio de medição podem medir um fluxo de massa independente de temperatura e pressão e assim, possuem faixas de precisão muito elevadas.

A calibração é efetuada com base em 3 ou 4 pontos de medição distribuídos ao longo da faixa de fluxo. Os pontos de calibração são geralmente 10%, 25%, 50% e 100% da respectiva faixa de medição. As calibrações dos sensores de fluxo à base de água terminam sempre com um valor de 600 l/min. Isto é especialmente importante para dispositivos com faixas de medição mais elevadas. A calibração é efetuada por padrão no ajuste de fábrica, através da saída analógica (corrente), alternativamente visualmente, através do visor do dispositivo ou da saída analógica (tensão).

Calibração ISO e DAkkS de fluxo (ar)

A medição de comparação dos contadores de ar comprimido se baseia em bocais de fluxo crítico.

Durante a calibração por fluido de bocais Laval de fluxo supercrítico, o meio de medição é aspirado em condições atmosféricas, de modo que a vazão seja acelerada para que atinja a velocidade do som na seção transversal mais estreita do bocal.Quando este estado de fluxo crítico é atingido, a vazão é limitada a um valor constante.

A calibração é efetuada com base em 6 pontos de medição distribuídos ao longo da faixa de fluxo.As calibrações dos contadores de ar comprimido e gás industrial terminam sempre com um valor de 700 Nm³/h. A calibração é efetuada por padrão no ajuste de fábrica, através da saída analógica (corrente), alternativamente visualmente, através do visor do dispositivo ou da saída analógica (tensão).