You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Suporte técnico
  2. Serviço de calibração
  3. Sensores de temperatura

Calibração de sensores de temperatura

Calibração de temperatura ISO, DAkkS e A2LA

A medição comparativa é efetuada em banhos líquidos circulantes e ajustáveis em temperatura.Durante a calibração, da referência e do dispositivo de teste são acoplados termicamente no respectivo banho líquido. A referência mede a temperatura de controle no banho líquido e é comparada com a temperatura medida pelo dispositivo de teste.

A calibração baseia-se em 3 ou 5 pontos de medição, ou seja, 4 pontos de medição arbitrários na faixa de -20...150°C (para calibrações A2LA -20...200°C), que são distribuídos ao longo da faixa de temperaturas. A calibração é efetuada por padrão no ajuste de fábrica, através da saída analógica (corrente), alternativamente visualmente, através do visor do dispositivo ou da saída analógica (tensão).

Calibração de sensores de temperatura por infravermelho

A calibração é efetuada nas temperaturas de radiação especificadas em frente a um "corpo negro emissor" com um pirômetro de referência como padrão de comparação, de acordo com as normas internacionais de temperatura baseadas na ITS 90.

Tecnologia de controle de calibração

A ifm oferece uma alternativa à calibração convencional: o TCC.

Graças à Tecnologia de controle de calibração, o TCC detecta seu próprio comportamento de desvio. O sensor iguala o valor de temperatura com um valor de referência medido simultaneamente. Se o desvio estiver fora do valor de tolerância, que pode ser ajustado entre 0,5 e 3 K, o TCC indica com um sinal óptico e transmite uma informação para o controlador central via IO-Link e pela saída de diagnóstico. O mesmo vale no caso de uma falha grave.

Para verificar o estado da calibração, as horas de funcionamento, os valores de temperatura e desvio, o limite e o estado também são documentados, para que possam ser atendidos os requisitos de muitas normas.

Sistema de medição

Os sensores da família TCC possuem dois elementos de sensor, os quais se verificam mutuamente e emitem um aviso correspondente em caso de desvio do sinal.

A resistência do elemento coeficiente de temperatura positivo (PTC - Positive Temperature Coefficient) aumenta com a elevação da temperatura. A resistência do elemento coeficiente de temperatura negativo (NTC - Negative Temperature Coefficient) diminui com a elevação da temperatura. Como os elementos PTC e NTC reagem de modo oposto às alterações de temperatura, o microprocessador mede a diferença entre eles e avisa o usuário em caso perda de precisão.

Convença-se e economize tempo e dinheiro.

Tubos de proteção

Tubos de proteção permitem a calibração de sensores de temperatura em plena operação, para comprimentos de instalação de 30…330 mm.