- Módulos IO-Link
- Tecnologia
- Filtros de entrada digitais
Filtros de entrada digitais
Disponível nos módulos StandardLine.
Os sinais de entrada podem ser alterados através de diversos filtros, antes de serem transmitidos através do IO-Link. Os seguintes filtros estão disponíveis e são aplicados sobre o sinal de entrada nesta sequência:
- Pino de entrada
- Filtro de debounce
- Função de retenção
- Função de inversão
- Entrada de dados do processo
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/io-link-master-module/m12-technology/ifm-technology-digital-input-filters.png?v=394844804)
Cada um destes filtros pode ser configurado separadamente através do IO-Link.
Filtro de debounce
- O dispositivo detecta sinais que tenham duração mínima de 1,5 ms. Sinais mais curtos não são detectados.
- O filtro de entrada de debounce remove sinais de interferência que são causados por interruptores mecânicos. O filtro disponibiliza os sinais de entrada na saída do filtro com um atraso (tempo de debounce). O filtro ignora todos os sinais que são mais curtos do que o tempo de debounce configurado.
Função de retenção
- Este filtro prolonga impulsos de entrada curtos. O filtro é configurado através dos seguintes parâmetros
- Tempo de retenção: duração de impulso para a qual os impulsos curtos devem ser prolongados
- Pulsos presentes por mais do que o tempo de retenção não são prolongados
- Estado de retenção: nível de entrada que deve ser prolongado (ALTO ou BAIXO)
Função de inversão
- Esta função inverte a lógica do sinal recebido