- Módulos IO-Link
- Tecnologia
- Separação galvânica da alimentação de tensão
Separação galvânica da alimentação de tensão
- De acordo com a nova especificação IO-Link, a alimentação de tensão está separada galvanicamente do mestre IO-Link.
- As tensões Aux 1 (azul) e Aux 2 (verde) estão separadas galvanicamente entre si.
- alimentação aux
- saída
- Devido à separação galvânica entre as saídas, estas podem ser desligadas separadamente por uma fonte superior, sem que as outras saídas desliguem ou que a comunicação IO-Link seja interrompida.
- alimentação aux
- saída
Limitação de potência nos módulos de saída
- Em vez da corrente de saída de cada saída individual, é monitorada e limitada a corrente da tensão de alimentação.
- Podem ser comutados 1,8 A por alimentação de tensão.
- O usuário pode aplicar cargas variáveis às saídas.