- Módulos IO-Link
- Tecnologia
- Informações de estado dos dados do processo
Informações de estado dos dados do processo
Comunicação de dados do mestre ao módulo de saída
O CLP é capaz de controlar cada saída em cada módulo de saída que esteja conectado ao mestre IO-Link. O mestre envia 4 bytes de dados cíclicos. A saída é comutada quando o bit correspondente nos dados do processo for “1”.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/io-link-master-module/m12-technology/ifm-m12-technology-data-communication.jpg?v=1352618629)
Resposta do módulo de saída ao mestre
Deste modo o CLP pode ler informações de estado de cada módulo. No byte 4 o módulo pode detectar subtensão, curto-circuito e a condição geral do módulo.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/io-link-master-module/m12-technology/ifm-m12-technology-response-output.jpg?v=1352619686)
- Se ocorrer sobrecarga ou curto-circuito em uma das duas tensões de alimentação, todos os bits de erro deste lado serão definidos para “1”.
Se a corrente total de um lado for grande demais, o dispositivo desliga o lado sobrecarregado e bloqueia aquele lado. Existem 3 métodos para liberar novamente as saídas daquele lado:
Método A:
- Através da saída de dados de processo IO-Link definir, o byte 0 e byte 2 como 0
- O lado esquerdo é liberado novamente
- Através da saída de dados de processo IO-Link definir, o byte 1 e byte 3 como 0
- O lado direito é liberado novamente
Método B:
- Desconectar e reconectar o módulo da tensão de alimentação
- Ambos os lados são liberados
Método C:
Após a eliminação da fonte de curto-circuito, o usuário pode enviar comandos IO-Link que liberam o desligamento no lado esquerdo e direito:
- 208 restabelecer o desligamento no lado esquerdo
- 209 restabelecer o desligamento no lado direito
Em caso de subtensão no lado esquerdo ou direito, o bit UVL ou UVR indica este erro.
As informações de estado no byte 6 são uma cópia das variáveis [estado do dispositivo] no canal de dados do processo:
(0) Dispositivo OK
(1) Requer manutenção
(2) Fora da especificação
(3) Teste funcional
(4) Falha