Divisor de dados IO-Link
Enviar valores de processo para o controlador e para o nível superior de TI
Em instalações mais antigas os sinais de saída analógicos ou binários dos sensores são geralmente enviados diretamente para placas de entrada padrões dos controladores onde são processados. Atualmente, os sensores são normalmente equipados com IO-Link e transmitem não apenas o valor do processo, mas também dados adicionais relevantes. No entanto, esses dados são perdidos com o uso convencional.
Com o divisor de dados IO-Link, esses dados agora também podem ser utilizados e processados em um sistema convencional que anteriormente era operado no modo SIO. O sinal de binário relevante para o controlador continua sendo transmitido nas entradas do controlador em modo SIO. Além disso, os valores do processo e outros dados relevantes do sensor são capturados via IO-Link e transmitidos a um sistema de nível superior, como o moneo. Dependendo do sensor, isso também pode ser implementado para sinais analógicos usando um cabo Y. Também é possível parametrizar os sensores, por exemplo, com o software moneo e um mestre IO-Link adequado.