You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. IO-Link: padrão mundial aberto
  2. Seleção de produto
  3. Conversores e displays IO-Link

Conversores e displays IO-Link

Nas máquinas e instalações existentes, os sensores e atuadores com sinais analógicos ou binários ainda são usados com frequência para controle e regulação. Como parte dos projetos de digitalização e retrofit, os usuários estão procurando maneiras simples de otimizá-los e fazer com que os sinais e dados existentes possam ser aproveitados pela estrutura de TI.

A ifm desenvolveu um extenso portfólio de conversores IO-Link para essas e outras aplicações. Isso permite que sinais padrão, por exemplo, sejam convertidos com facilidade e rapidez em sinais IO-Link e usados pela estrutura de controladores e TI com muitas vantagens. Em contraste com os sinais de controle convencionais, o IO-Link oferece mais informações, mais opções de diagnóstico e evita problemas de CEM.

Encontre aqui o conversor certo para a sua aplicação.

Temas

Conversão de sinais analógicos de entrada e saída com IO-Link

Função Entrada Saída Display Produto

Conversão de sinais analógicos para IO-Link

1 x 4-20 mA 1 x IO-Link / SIO
1 x 4 - 20 mA

DP2200 IP 67

DP4200 IP 69K

2 x 0-10 V IO-Link

DP1222 IP 67

DP3222 IP 69K

Conversão de IO-Link em sinais analógicos IO-Link
(mestre)
2 x 4-20 mA

DP1213 IP 67

DP3213 IP 69K

2 x 0-10 V

DP1223 IP 67

DP3223 IP 69K

Conversão de IO-Link em sinais analógicos IO-Link
(dispositivo)
2 x 4-20 mA EIO104 IP 69K

Conversão de resistores dependentes de temperatura (RTD)

RTD
(PT100 ou PT1000)

1x IO-Link
1x 4-20 mA

Plugues de temperatura
1x IO-Link
1x 0-10 V

Processamento de sinais binários com IO-Link

Função Entrada Saída Display Produto

Divisor de dados

  • Encaminhamento do sinal do IO-Link e geração de um sinal de comutação adicional a partir do IO-Link
IO-Link (dispositivo)

1x IO-Link

1x DO (PNP/NPN)
E43406 IP 67
(PNP)

E43410 IP 67
(NPN)

monitoramento da velocidade de rotação

  • Transmissão da velocidade atual (0,1 a 2000 Hz)
  • Indicação de velocidade com mudança de cor
2 x DI
(entrada de pulso,
ativação)
1 x IO-Link
1 x DO
ou
2 x DO

DP2122 IP 67

DP4122 IP 69K

Contador

  • Avaliação de pulsos até 2.000 Hz para uma contagem descentralizada de objetos, lotes e consumo
2 x DI
(entrada de contagem,
entrada de função)
1 x IO-Link
1 x DO
ou
2 x DO

DP2302 IP 67

DP4302 IP 69K

Prolongador de pulso

  • Estender ou atrasar os pulsos para detectá-los ou processá-los de forma confiável
2 x DI

1 x IO-Link
1 x DO
ou
2 x DO

DP2402 IP 67

DP4402 IP 69K

Relé de campo

  • Para isolar ou amplificar sinais de até 1 A (32 V DC / 24V DC)
2 x DI

1 x relé NO
ou
1 x relé NC

DP1603 IP 67

DP3603 IP 69K
(normalmente aberto)

DP1613 IP 67

DP3613 IP 69K
(normalmente fechado)

Comunicação sem fio com IO-Link e Bluetooth

Função Entrada Saída Display Produto
Adaptador Bluetooth IO-Link em linha
Captura (leitura) de uma comunicação IO-Link existente entre o dispositivo e o mestre via Bluetooth e o aplicativo para smartphone moneo blue.
(incluindo memória de histórico)
IO-Link
(dispositivo)
IO-Link (mestre)
+ comunicação sem fio via Bluetooth
E30446 IP 67
Adaptador Bluetooth IO-Link
Acesso (leitura e gravação) a todos os dispositivos IO-Link (parâmetros e valores de processo) em um mestre IO-Link via Bluetooth e o aplicativo para smartphone moneo blue.
O mestre IO-Link também pode ser parametrizado.
IO-Link
(mestre)
Comunicação sem fio via Bluetooth EIO330 IP 69K

Displays IO-Link

Função Produto
Display IO-Link
Pode exibir valores de processo de livre escolha, textos e códigos QR transmitidos pelo CLP.
E30391
Display em linha IO-Link
Exibe os dados e informações de um sensor IO-Link conectado.
E30430
Display mestre IO-Link
Exibe dados e informações dos sensores IO-Link ifm conectados a um mestre IO-Link.
E30443