You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. IO-Link: padrão mundial aberto
  2. Seleção de produto
  3. Conversores e displays IO-Link
  4. Prolongador de pulso

Comandado por flancos vs. comandada por pulsos

Especialmente em processos de comutação rápida, é um desafio para um controlador e seus módulos de entrada capturar de forma confiável cada pulso de comutação de um sensor. É aqui que entra o prolongador de pulso: na configuração de entrada "comandada por flancos", cada pulso de entrada, por mais curto que seja, é emitido como um sinal de comutação com uma duração definida.

Se você precisar das funções de um relé de temporização, a configuração de entrada "comandada por pulsos" estará disponível. O retardo de comutação pode ser usado para suprimir pulsos de entrada curtos ou atrasar a comutação das saídas. O retardo de desligamento mantém as saídas ativas pela duração definida.
Graças ao sistema de conexão M12, o prolongador de pulso pode ser facilmente montado em campo entre o sensor e o módulo de entrada. A parametrização pode ser realizada no dispositivo ou via IO-Link.

FAQ do prolongador de pulso