You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Detecção de objeto em 3D
  2. Sensor 3D
  3. Aplicações
  4. Controle de integridade

Controle de integridade

Controle de integridade com o sensor 3D inteligente O3D

O sensor 3D olha de cima sobre a embalagem, comparando-a com os modelos previamente programados pelo usuário. Ele sinaliza variações mediante saída de comutação. Do intercâmbio contínuo com os usuários e de extensos testes de manuseio resulta uma operação e integração excepcionalmente simples do sensor.

  • Detecção segura de enchimento excessivo ou insuficiente.
  • Rastreamento automático de posição.
  • Diferentes tipos de embalagem são programáveis.
  • Independente da cor e resistente a luz parasita devido a tecnologia de propagação da luz (PMD).
  • Saídas de comutação e interface de dados de processo Ethernet.

Fornecimentos incompletos - nunca mais

Se uma palete chegar ao cliente com uma embalagem incompleta, é usual ele devolver a mercadoria completa. Para além de insatisfação acrescem custos adicionais. Um controle de integridade é a solução neste caso. Muitas vezes são montados sensores individuais sobre cada posição de unidade comercial para esse efeito. Contudo esse método é pouco flexível, se mudar o tipo ou o tamanho da embalagem. Nessa altura seria necessária uma modificação. Sensores convencionais chegam ao seu limite, se um produto composto apresenta cor ou textura diferente.

Todos estes problemas são desconhecidos pelo controle de integridade com base no sensor 3D: O sensor 3D olha de cima sobre a embalagem, comparando-a com os modelos previamente programados pelo usuário. Ele sinaliza variações mediante saída de comutação. Do intercâmbio contínuo com os usuários e de extensos testes de manuseio resulta uma operação e integração excepcionalmente simples do sensor.

As vantagens do controle de integridade

  • Programar e selecionar diferentes tipos de embalagem sem mudança mecânica de equipamento.
  • Enchimento insuficiente ou excessivo e se necessário controlar ambos.
  • Um rastreamento automático de posição garante uma função segura mesmo em caso de posição de objeto variável.
  • Independente da cor e resistente a luz parasita devido à tecnologia de propagação da luz (ToF).

Colocação em funcionamento simples e conveniente

  • Integração em sistemas de automação através de E/S digitais ou interface Ethernet.
  • Configuração rápida, em regra em menos de três minutos.
  • Um assistente de cabeamento ajuda na primeira colocação em funcionamento.