You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Detecção de objeto em 3D
  2. Sensor 3D
  3. Aplicações
  4. Medição do objeto

Determinação do volume

Determinação do volume com o sensor 3D O3D

O novo sensor 3D detecta as dimensões de mercadorias com tecnologia inovadora de tempo de propagação da luz. Sobre valores limite ele comunica p. ex. se parâmetros da embalagem estão situados fora de áreas definidas.

  • Medição sem contato de objetos de formato retangular, p. ex. embalagens ou pacotes.
  • Definir e comparar medidas, orientação e posição.
  • Fornece altura, largura e comprimento para o cálculo de dimensões e do volume.
  • Parâmetros de qualidade ajudam na detecção de objetos danificados ou deformados.
  • Saídas de comutação e interface de dados de processo Ethernet.

A revolução na intralogística

Quer se trate de uma simples palete, do correio interno, do almoxarifado ou de centros logísticos ou de distribuição: O volume do espaço de armazenamento utilizável define a capacidade e os custos. Uma boa razão então, para assegurar o melhor aproveitamento possível de espaço necessário já durante a alimentação.

O novo sensor 3D detecta as dimensões de mercadorias com tecnologia inovadora de tempo de propagação da luz. Sobre valores limite ele comunica p. ex. se parâmetros da embalagem estão situados fora de áreas definidas. Para o planejamento automatizado do espaço de almoxarifado mediante sistemas WMS (Warehouse Management System) ou ERP (Enterprise Resource Planning) ele fornece tamanho, orientação e posição dos objetos. Os dados servem para o comando de robôs, máquinas de separação e distribuição. Para além de robustez o sensor destaca-se sobretudo por uma operação confortável e fácil integração.

As vantagens da determinação do volume

  • Medição sem contato de objetos de formato retangular (p. ex.: embalagens ou pacotes).
  • Definição de medidas, orientação e posição.
  • Fornece dados para o cálculo de dimensões e do volume.
  • Parâmetros de qualidade ajudam na detecção de objetos danificados.
  • Independente da cor e resistente a luz parasita devido à tecnologia de propagação da luz (ToF).

Colocação em funcionamento simples e conveniente

  • Integração através de E/S digitais ou interface Ethernet.
  • Configuração rápida, em regra em menos de três minutos.
  • Um assistente de cabeamento ajuda na primeira colocação em funcionamento.