Ir para o conteúdo principal
You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Detecção de objeto em 3D
  2. Sensor 3D
  3. Aplicações
  4. Despaletização

Despaletização

Fácil despaletização de pacotes uniformes

  • Despaletização de camadas completas ou pacotes de individuais
  • Possível ativar detecção de separadores
  • Cálculo de itens restantes nos paletes
  • Proteção contra colisão integrada
  • Calibração automática das coordenadas da câmera do robô
  • Econômico e ergonômico

Otimização de processos de logística
A despaletização automática, por exemplo de pacotes do mesmo tamanho, caixas, embalagem exterior e recipientes, otimiza os processos de logística através do carregamento dinâmico. O sensor 3D detecta deslocamento de carga e compensa erros de posicionamento com o sistema de despaletização. A indicação de posição e de armazenamento de camadas completas ou de pacotes individuais, permite uma despaletização completamente automática, independente do esquema de paletização. Além dos dados para o controle de robôs, a interface do processo oferece informações para o software de gestão de material e armazenamento. Sistemas de despaletização automáticos oferecem um aumento substancial de desempenho através de instrumentos econômicos de trabalho e reduzem a carga dos funcionários graças a ambientes de trabalho ergonomicamente otimizados.


Economia de tempo com o sensor inteligente O3D
O sensor inteligente O3D detecta o próximo pacote ainda antes do robô colocar o primeiro na esteira.


Benefícios

  • Redução de tempo e dinheiro na instalação através do ajuste automático do sistema das coordenadas dos robôs de processamento e do sensor 3D.
  • Otimização do processo de logística através do controle do carregamento da instalação de acordo com a necessidade com proteção de colisão integrada.
  • Integração no sistema de automatização através de I/Os digitais ou interface do processo ethernet (ex: alerta de erro: objeto inesperado).
  • Além dos dados para o controle de robôs, a interface do processo ethernet oferece informações para o software de gestão de materiais e de estoque.
  • Detecção de camadas intermediárias. O3 detecta camadas intermediárias de papel ou papelão para a estabilização do palete.

Despaletizar pacotes