- Sensori per valvole
- Camme
Camme per sensori doppi
Le camme per sensori doppi vengono montate direttamente sull'albero dell'attuatore. L'albero deve essere conforme allo standard VDI/VDE 3845.
Una camme rotonda con due viti sfasate di 90° o di qualsiasi altro grado, collocate ad altezza diversa, attiva il sensore doppio IND o il gruppo di accensione Tx.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/shared/pucks/ifm-puck-1-4-it.jpg?v=-2066770544)
Dimensioni per montaggio X / Y [mm] |
Altezza albero motore Z [mm] |
Diametro albero motore [mm] |
Diametro [mm] | Descrizione | Codice art. |
---|---|---|---|---|---|
80 / 30 | 30 | < 38 | 53 | Camme | E12517 |
80 / 30 | 30 | < 38 | 53 | Camme regolabile | E12516 |
80 / 30 | 20 | < 38 | 53 | Camme + Adattatore | E12517 + E12526 (ZZ0566) |
80 / 30 | 20 | < 38 | 53 | Camme regolabile + Adattatore | E12516 + E12526 |
80 / 30 | 30 | < 53 | 65 | Multicover Puck Basic | E12724 |
80 / 30 | 30 | < 53 | 65 | Multicover Puck adjustable | E12725 |
130 / 30 | 30 | < 90 | 102 | Camme grande | E17328 |
130 / 30 | 30 | < 90 | 102 | Camme grande regolabile | E17119 |