You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. moneo: piattaforma IIoT
  2. Identificare le perdite di produzione
  3. Garantire la qualità del processo

Garantire la qualità del processo tramite un monitoraggio intelligente

Le perdite di qualità, come i difetti dei prodotti e l’aumento degli scarti di produzione, appartengono al passato. Con moneo, la piattaforma IIoT per il monitoraggio intelligente dei processi, è possibile rilevare tempestivamente le deviazioni nei processi produttivi e correggerle in tempo reale.

moneo registra i dati di processo, visualizza le tendenze in modo chiaro e avvisa in modo affidabile in caso di irregolarità. In questo modo è possibile mantenere il controllo e garantire una qualità costantemente elevata.

Garantire la qualità del processo in tempo reale

Rilevare le deviazioni del processo

Monitorare le deviazioni in tempo reale ed evitare scarti di produzione, rielaborazioni e richiami di prodotto.

Garantire la sicurezza del prodotto

Monitorare i componenti critici con sensori intelligenti e software di visualizzazione.

Soddisfare i requisiti dei clienti

Garantire i più alti standard di qualità per superare le aspettative dei clienti.

Registrazione dei dati semplificata -
Risparmiare tempo e ridurre al minimo gli errori

La registrazione manuale dei dati dipende dagli operatori che possono commettere errori dovuti a stanchezza, disattenzione o malintesi. La registrazione automatica dei dati avviene in tempo reale senza l’intervento umano e consente di assegnare agli operatori compiti a valore aggiunto.

Manuale Automatizzato
I dati di processo vengono registrati manualmente e archiviati offline per l’analisi e l’analisi periodica delle tendenze I dati di processo digitali vengono trasmessi costantemente a moneo e vi si può accedere in qualsiasi momento.
Frequenza di registrazione Determinata periodicamente dall’utente, da autorità, ecc. Continua in tempo reale
Tempo di lavoro necessario Intensivo: rilevamento manuale, archiviazione, analisi, ecc. Semplice: alleggerisce il personale rendendolo disponibile per attività a valore aggiunto
Accuratezza dei dati Potenziali errori nella lettura dei valori di processo Valori digitali, nessuna perdita di precisione
Continuità dei dati Rischio maggiore di non rilevare anomalie al di fuori del tempo di registrazione Costante, senza rischio di tralasciare deviazioni di processo

Registrazione dei dati nell’automazione del processo

La misurazione del livello e la sua valutazione precisa sono fondamentali per un’automazione efficiente dei processi. Cosa succede se un serbatoio di liquido trabocca o si svuota? ifm fornisce la tecnologia ideale per risolvere le applicazioni di livello. Con una combinazione di sensori di alta qualità, cablaggio di rete e software IIoT da un’unica fonte, trovi la soluzione perfetta per le tue esigenze.

Esempio: il sensore di livello radar LW2120 misura i livelli di liquidi e sostanze pastose con precisione millimetrica fino a 10 metri, senza zone morte, anche in presenza di vapore o condensa nel serbatoio.

Trasformare i dati in informazioni 

Con la nostra piattaforma IIoT moneo, puoi facilmente parametrizzare i tuoi sensori e master e raccogliere costantemente i dati delle macchine e dei sensori. Questi dati possono essere visualizzati, analizzati e monitorati su dashboard. moneo ti informa in caso di deviazioni dei processi e ti allerta tempestivamente.

In questo modo è possibile migliorare la qualità del processo, ad esempio implementando una misurazione continua del livello con un’analisi dati approfondita e garantendo l’approvvigionamento tempestivo dei fluidi di ricarica.

moneo - Visualizzazione dei processi semplificata

Convertire i dati in informazioni e formulare previsioni

Scopri con noi tutto il potenziale dei dati ottenendo informazioni utili. moneo converte i dati dei sensori in informazioni preziose, fornisce approfondimenti significativi e automatizza le azioni dei sistemi collegati.

Esempio: Returnable Assets

Con la gestione trasparente dei supporti di carico riutilizzabili , è possibile ottimizzare la gestione delle scorte grazie a moneo Track & Trace. È possibile risparmiare tempo, ridurre il rischio di tempi di fermo e, in ottica di Lean Management, diminuire le scorte minime. Grazie alla ridistribuzione dinamica basata sulla posizione dei supporti di carico, si evitano limiti di capacità e si aumenta l’efficienza dei processi.

Vai allo Use Case ➜ Maggiori informazioni su moneo Track & Trace ➜

Kickstart IIoT: inizia con 3 semplici step

Hardware

Connetti il tuo impianto con
un dispositivo moneo IIoT

moneo IIoT Core

Converti i dati asset
con moneo IIoT Core

moneo Insights

Prevedi e agisci
con moneo IIoT Insights

moneo IIoT Devices Rilevare i dati della macchina

moneo IIoT Core - Ottimizzare i flussi di lavoro

moneo IIoT Insights - Prevedere e agire
1 add-on per accedere a tutte le funzionalità di Insights

  • Trasparenza: rapida integrazione in sistemi OT e IT
  • Scalabilità: ampliabile secondo le esigenze
  • Cybersecurity: protezione completa dei dati sensibili
  • Flessibilità: cloud oppure on-premises
  • Funzioni IIoT centrali per cloud* oppure on-premises
  • Parametrizzazione, acquisizione dati, visualizzazione e monitoraggio
  • Plug-and-work: panoramica su stati delle macchine e parametri di processo

Industrial AI Assistant

  • Rilevamento delle anomalie basato sull’AI e previsione della vita utile residua

moneo Track & Trace

  • Identificazione e localizzazione di oggetti per flussi di merci e tracciabilità

➜ Per saperne di più su moneo IIoT Devices

➜ Inizia subito con moneo

➜ Inizia subito con moneo Insights

*L’abbonamento cloud potrebbe non essere ancora disponibile nella tua regione.


Storie di successo

Scopri come ifm ha supportato i clienti a migliorare la qualità dei processi.