You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. moneo: piattaforma IIoT
  2. Identificare le perdite di produzione
  3. Ottimizzare il consumo energetico

Ottimizzare il consumo energetico

ifm sviluppa soluzioni di monitoraggio energetico personalizzate, su misura per le tue esigenze. Così non solo potrai accelerare la digitalizzazione della tua azienda, ma potrai anche scoprire nuove opportunità per risparmiare energia e ridurre significativamente i costi.

Misurazione del consumo di energia e degli sprechi a livello della macchina

Riduzione delle spese energetiche annuali

Aumenta l’efficienza energetica e risparmia fino al 50% all’anno, di cui un terzo senza grandi investimenti.

Monitoraggio dei costi totali

Acquisisci una visione completa dei costi per prodotto e scopri immediatamente il potenziale per un’ottimizzazione mirata dei processi.

Monitoraggio del consumo di energia nel tempo

Visualizza gli sprechi di energia, come le perdite di aria compressa, e ottimizza il consumo monitorando le macchine o le zone.


Aree di possibile risparmio energetico

Ogni azienda ha margini di risparmio energetico, dalle semplici soluzioni, come l’uso di illuminazione efficiente, fino a investimenti più consistenti come l’ammodernamento degli impianti. Queste aree offrono un potenziale di risparmio particolarmente elevato nel settore industriale:

Monitoraggio delle perdite dal compressore alla macchina

L’aria compressa viene utilizzata in quasi tutti i settori industriali. Dalla fucinatura alla camera bianca: in qualsiasi rete di aria compressa possono verificarsi delle perdite.

Con ifm il monitoraggio è semplice: che si tratti di misurare il flusso o la pressione, di controllare la temperatura o la quantità totale, è possibile monitorare tutti i dati di processo rilevanti con un solo cavo e un sensore. Approfitta dei numerosi vantaggi dei sensori SD con IO-Link.

Trasformare i dati in informazioni

Con la nostra piattaforma IIoT moneo, puoi facilmente parametrizzare i tuoi sensori e master e raccogliere costantemente i dati delle macchine e dei sensori. Questi dati possono essere visualizzati, analizzati e monitorati su dashboard. moneo ti informa in caso di deviazioni dei processi e ti allerta tempestivamente.

Così facendo, migliorerai la disponibilità delle macchine, garantendo la qualità del processo e ottimizzando il consumo energetico. Indipendentemente dal fatto che venga utilizzato moneo Cloud o On-Premises.

Convertire i dati in informazioni e formulare previsioni

Il monitoraggio affidabile dei parametri di processo variabili come temperatura, flusso e vibrazioni rappresenta una delle sfide maggiori.

Grazie al calcolo intelligente degli intervalli di aspettativa dinamici e alla regolazione automatica dei valori di soglia, è possibile riconoscere tempestivamente le anomalie in impianti e processi critici incrementando notevolmente l’affidabilità della produzione. Ciò è possibile grazie a moneo Industrial AI Assistant di ifm.

L’impronta digitale di ogni macchina

Ogni impianto industriale possiede una firma univoca, la sua "impronta digitale":

  • Le regole di monitoraggio generali spesso non sono applicabili
  • Le regole di monitoraggio devono essere personalizzabili, semplici, precise e flessibili

Poiché le condizioni ambientali e l’utilizzo possono variare, il monitoraggio deve basarsi sui dati storici dell’impianto specifico.

Per saperne di più su moneo Industrial AI Assistant ➜

Kickstart IIoT: inizia con 3 semplici step

Hardware

Connetti il tuo impianto con
un dispositivo moneo IIoT

moneo IIoT Core

Converti i dati asset
con moneo IIoT Core

moneo Insights

Prevedi e agisci
con moneo IIoT Insights

moneo IIoT Devices Rilevare i dati della macchina

moneo IIoT Core - Ottimizzare i flussi di lavoro

moneo IIoT Insights - Prevedere e agire
1 add-on per accedere a tutte le funzionalità di Insights

  • Trasparenza: rapida integrazione in sistemi OT e IT
  • Scalabilità: ampliabile secondo le esigenze
  • Cybersecurity: protezione completa dei dati sensibili
  • Flessibilità: cloud oppure on-premises
  • Funzioni IIoT centrali per cloud* oppure on-premises
  • Parametrizzazione, acquisizione dati, visualizzazione e monitoraggio
  • Plug-and-work: panoramica su stati delle macchine e parametri di processo

Industrial AI Assistant

  • Rilevamento delle anomalie basato sull’AI e previsione della vita utile residua

moneo Track & Trace

  • Identificazione e localizzazione di oggetti per flussi di merci e tracciabilità

➜ Per saperne di più su moneo IIoT Devices

➜ Inizia subito con moneo

➜ Inizia subito con moneo Insights

*L’abbonamento cloud potrebbe non essere ancora disponibile nella tua regione.


Storie di successo

Scopri come ifm ha supportato i clienti a ottimizzare il consumo energetico.