- Acqua e acque reflue
- Condition Monitoring per tutto il ciclo dell’acqua
Condition Monitoring per tutto il ciclo dell’acqua
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/applikationsberichte/south-west-water/ifm-application-report-south-west-water-04-16-9.jpg?v=1292101639)
I vantaggi con il monitoraggio delle vibrazioni
Maggiore disponibilità dell’impianto grazie al rilevamento tempestivo dei guasti | |
Meno costi di manutenzione grazie a un monitoraggio digitale costante | |
Il sistema di allarme centralizzato consente di reagire rapidamente in caso di emergenza |
Condition Monitoring per tutto il ciclo dell’acqua
Come fa South West Water a raggiungere i suoi obiettivi aziendali con il monitoraggio delle vibrazioni.
South West Water fornisce in modo affidabile ed efficiente acqua potabile d’alta qualità a circa 1,7 milioni di abitanti della Cornovaglia, del Devon, delle Isole Scilly e di parti del Somerset e del Dorset; inoltre è responsabile del trattamento delle acque reflue. Per soddisfare il fabbisogno dei suoi clienti, l’azienda ha una riserva d’acqua in oltre 20 dighe trattandola e rendendola potabile in circa 40 impianti. South West Water gestisce altri 650 impianti per riciclare l’acqua industriale. Tra questi, anche l’impianto di Marsh Mills, alla periferia della metropoli di Plymouth. Circa un terzo delle acque reflue della città di 230.000 abitanti viene trattato in diverse fasi prima di essere immesso di nuovo nel ciclo dell’acqua. Con un vasto Condition Monitoring l’azienda assicura la disponibilità delle sue macchine e, quindi, la fornitura affidabile di acqua potabile ai suoi clienti. Al tempo stesso, il monitoraggio condizionale fa risparmiare all’azienda ogni anno fino a 150.000 sterline britanniche per i costi di manutenzione.