- Acqua e acque reflue
- Impianti di trattamento delle acque di processo per acqua pura e ultrapura
Monitoraggio preciso del processo e trasparenza totale negli impianti di trattamento delle acque di processo
I tuoi vantaggi con l'automazione digitale
Trasparenza dall’HMI al sistema di controllo fino al sensore grazie a IO-Link | |
Risoluzione ottimale anche con ampi campi di misura | |
Non sono più necessari sensori diversi, quindi riduzione delle scorte grazie a IO-Link |
Impianti di trattamento delle acque di processo per acqua pura e ultrapura
Da oltre 30 anni, EnviroFALK GmbH sviluppa, realizza e distribuisce impianti per la produzione di acqua pura e ultrapura, utilizzati in quasi tutti i settori industriali in tutto il mondo.
In sostanza, l'acqua così come esce dal rubinetto non pone grandi problemi ai sensori di processo. La situazione è diversa per il trattamento dell'acqua ultrapura. I sensori utilizzati in un processo di questo tipo devono fare di più ed essere più resistenti.
I vari sensori di ifm soddisfano questi requisiti speciali e consentono un monitoraggio snello e preciso del processo. IO-Link riduce i costi di stoccaggio e le operazioni di assemblaggio con conseguenti significativi risparmi sui costi; inoltre fornisce una perfetta trasparenza in tutte le fasi del processo.