- Acqua e acque reflue
- Monitoraggio moderno delle pompe con IO-Link
Monitoraggio moderno delle pompe con IO-Link
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/io-link/applikationen/pumpstation-midvaal-water.jpg?v=1322655458)
I vantaggi con l'automazione digitalizzata
IO-Link riduce dell’80% il lavoro di cablaggio | |
Semplice monitoraggio condizionale in loco e tramite manutenzione da remoto. | |
Trasmissione diretta digitale dei dati al sistema di controllo e al livello IT grazie a interfaccia Ethernet/IP. |
Midvaal Water: Monitoraggio moderno delle pompe con IO-Link
La società sudafricana Midvaal Water Company assicura, in quanto fornitore idrico, il fabbisogno di acqua in una regione di circa 900 chilometri quadrati. Situata sulle sponde del fiume Vaal l’azienda estrae acqua non trattata e la mette a disposizione dei consumatori dopo averla trattata.
Per garantire la fornitura di acqua potabile, Midvaal si affida a un monitoraggio motore-pompe globale, in cui trova applicazione soprattutto la tecnologia IO-Link, con cui è stato possibile ridurre dell’80% il tempo necessario per il lavoro di cablaggio. Inoltre, è possibile il monitoraggio remoto dell’impianto di pompaggio.