- Acqua e acque reflue
- Trattamento efficiente dell’acqua
Trattamento efficiente dell'acqua con le soluzioni intelligenti di ifm
I vantaggi con l'automazione digitalizzata
Tempo di installazione ridotto fino al 60%. | |
Configurazione e lettura dei sensori In loco e da remoto | |
Rilevamento tempestivo della necessità di una manutenzione grazie alla valutazione continua dei dati |
NEREUS: automazione smart per il recupero efficiente dell’acqua
Nereus integra i sensori di ifm nei suoi sistemi di filtrazione per controllare costantemente la loro attività e il loro corretto funzionamento. Grazie a IO-Link, l’azienda ha a disposizione dati precisi senza perdite di conversione. Inoltre, risparmia molto tempo nel processo di produzione: il cablaggio può essere realizzato più velocemente e senza errori, e anche la parametrizzazione dei sensori richiede meno tempo. Grazie al trasferimento diretto di tutti i file al livello IT, Nereus è in grado di monitorare tutti gli impianti da remoto e di reagire immediatamente se necessario. Questo riduce significativamente i tempi di inattività degli impianti.