- Panoramica sensore di livello
- Misurazione continua del livello
- Zone igieniche
Sensori di livello per applicazioni igieniche
Tipo di sensore | Lunghezza sonda | Tecnologia | Segnale | Particolarità |
---|---|---|---|---|
![]() LR |
100…2000 mm | Microonde guidate | • Trasmettitore • Uscita di commutazione • IO-Link |
• Semplice montaggio dall'alto • La sonda può essere tagliata a misura • Certificazione secondo standard 3A per l'utilizzo in applicazioni COP (clean out of place) |
![]() PI |
illimitato | Pressione idrostatica | • Trasmettitore • Uscita di commutazione • IO-Link |
• Montaggio sul fondo del serbatoio • Trasmettitore a 2 fili con display |
![]() PG |
illimitato | Pressione idrostatica | • Trasmettitore • Uscita di commutazione |
• Montaggio sul fondo del serbatoio • Manometro / display digitale |
![]() PM |
illimitato | Pressione idrostatica | • Trasmettitore • IO-Link |
• Montaggio sul fondo del serbatoio • Trasmettitore a 2 fili |
![]() LW27 |
illimitato | radar | • trasmettitore • uscita di commutazione • IO-Link |
• principio di misurazione senza contatto • campo di misura 10 m |