You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Panoramica sensore di livello
  2. Misurazione continua del livello
  3. Materiali sfusi

Sensori di livello per materiali sfusi

Tipo di sensore Campo di misura Tecnologia Segnale Particolarità

KQ10
228 mm
diversi dispositivi combinabili
Capacitivo • Uscita di commutazione
• IO-Link
• Montaggio all'esterno di serbatoi non metallici mediante supporto o nastro adesivo
• Più dispositivi combinabili in grandi serbatoi
• Chiara indicazione del livello mediante barra LED

UGT, UIT
fino a 8 m Ultrasuoni • Trasmettitore
• Uscita di commutazione
• IO-Link
• Rilevamento preciso del livello, indipendentemente dal fluido
• Distanza reale tramite IO-Link

O1D

fino a 9,8 m
Ottico • Trasmettitore
• Uscita di commutazione
• IO-Link
• PMD ToF
• Indipendente da colore/angolo
• Distanza/livello tramite IO-Link

O3D
fino a 8 m Ottico 3D • Trasmettitore
• Uscita di commutazione
• Interfaccia dati di processo Ethernet
• PMD ToF
• Indipendente da colore/angolo
• Analisi ottica di distanza, livello o volume