- Panoramica sensore di livello
- Misurazione continua del livello
- Fluidi a base di olio
Sensori di livello per fluidi a base di acqua e di olio
Tipo di sensore | Lunghezza sonda | Tecnologia | Segnale | Particolarità |
---|---|---|---|---|
![]() LR |
100…2000 mm | Microonde guidate | • Trasmettitore • Uscita di commutazione • IO-Link |
• Semplice montaggio dall'alto • La sonda può essere tagliata a misura • I tubi coassiali aumentano l’intensità del segnale nelle applicazioni con olio |
![]() LK / LT |
264…728 mm | Capacitivo | • Trasmettitore • Uscita di commutazione • IO-Link |
• Semplice montaggio dall'alto • Protezione antitracimazione indipendente • Varianti LT con uscita di temperatura |
![]() KQ10 |
228 mm diversi dispositivi combinabili |
Capacitivo | • Uscita di commutazione • IO-Link |
• Montaggio all'esterno di serbatoi non metallici mediante supporto o nastro adesivo • Più dispositivi combinabili in grandi serbatoi • Chiara indicazione del livello mediante barra LED |
![]() PS |
0…1 bar | Pressione idrostatica | Trasmettitore | • Basta immergerlo nel serbatoio • Trasmettitore a 2 fili • Compensazione della pressione tramite canale autoventilante |
![]() PN |
illimitato | Pressione idrostatica | • Trasmettitore • Uscita di commutazione • IO-Link |
• Montaggio sul fondo del serbatoio • Display a due colori |
![]() PG |
illimitato | Pressione idrostatica | • Trasmettitore • Uscita di commutazione |
• Montaggio sul fondo del serbatoio • Manometro / display digitale |
![]() PA / PX |
illimitato | Pressione idrostatica | Trasmettitore | • Montaggio sul fondo del serbatoio • Trasmettitore a 2 fili |