You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Sensori di temperatura in base all’applicazione
  2. Oli idraulici

Oli idraulici

Tipo di sensore Campo di temperatura Lunghezza sonda Segnale Descrizione Visualizzazione Particolarità

TN
-50…150 °C 45...150 mm • Trasmettitore
• Sensore
• IO-Link
Integrato • Display numerico
• LED stato
• Precisione +/- 0,3 K
• Display a due colori
• Utilizzo intuitivo con 3 pulsanti

TR
-100…600 °C Dipendente
da RTD
• Trasmettitore
• Sensore
• IO-Link
Modulare • Display numerico
• LED stato
• Precisione +/- 0,3 K
• Interfaccia per RTD a 2, 3 e 4 fili
• Display a due colori
• Utilizzo intuitivo con 3 pulsanti

TA
-50…200 °C
17...350 mm
• Trasmettitore
• IO-Link
Integrato LED di stato • Precisione +/- 0,3 K
• Tempo di risposta rapido
• Corpo in inox compatto e saldato

TD
-50…150 °C 30...350 mm • Trasmettitore
• IO-Link
Integrato • Display numerico
• LED stato
• Precisione +/- 0,3 K
• Flessibile collegamento a processo
• Corpo in inox compatto e saldato

TP
-50…300 °C Dipendente
da RTD
• Trasmettitore
• IO-Link
Modulare LED di stato • Precisione +/- 0,3 K
• Conversione di RTD in uscita analogica & IO-Link
• Rilevamento automatico del tipo di RTD

TK
-20…140 °C 50...250 mm Sensore Integrato LED di stato • Precisione +/- 3 K
• Regolazione tramite due ghiere per una configurazione semplice
• Due uscite di commutazione con isteresi a impostazione fissa
• Blocco meccanico per evitare variazioni indesiderate

TV
-50…150 °C 25...30 mm • Sensore
• IO-Link
Integrato • Precisione +/- 0,3 K
• Due uscite di commutazione programmabili
• Corpo in inox compatto e saldato

TT / TM
-40…150 °C Montaggio incastrato
...560mm
RTD Sonda RTD 6, 10 mm • Pt100 e Pt1000 della classe A RTD
• Flessibile collegamento a processo
• Per il collegamento ad un amplificatore di controllo

TS
-100…600 °C Varie RTD Sonda flessibile (RTD) 6, 10 mm • Pt100 e Pt1000 della classe A RTD
• Flessibile collegamento a processo
• Lunghezza del cavo fino a 10 m
• Per il collegamento ad un amplificatore di controllo

TCC
-25…160 °C 30...1000 mm • Trasmettitore
• Sensore
• IO-Link
Integrato LED di stato • Precisione +/- 0,2 K
• Il rilevamento di deriva garantisce sicurezza di processo
• Corpo in inox compatto e saldato