You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Sensori di temperatura in base all’applicazione
  2. Sistemi oleodinamici per macchine mobili

Sistemi oleodinamici per macchine mobili

Tipo di sensore Campo di temperatura Lunghezza sonda Segnale Descrizione Particolarità

TA
-50…150 °C 25…200 mm Trasmettitore Integrato • Precisione +/- 0,3 K
• Uscita analogica 4…20mA
• Collegamento elettrico tramite DEUTSCH, AMP o M12
• Flessibile collegamento a processo

TU
-50…150 °C 25...50 mm Trasmettitore Integrato • Precisione +/- 0,3 K
• Uscita analogica 0,5… 4,5 VDC
• Collegamento elettrico tramite DEUTSCH, AMP o M12
• Flessibile collegamento a processo

TM
-40…150 °C 25 mm RTD Sonda RTD 6mm con raccordo a processo integrato • Pt100 della classe di precisione A
• Connettore M12 per un cablaggio semplice
• Flessibile collegamento a processo