- Sensori di temperatura in base all’applicazione
- Applicazioni igieniche
Sensori di temperatura per applicazioni igieniche
Tipo di sensore | Campo di temperatura | Lunghezza sonda | Segnale | Descrizione | Visualizzazione | Particolarità |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() TCC |
-25…160 °C | 30...1000 mm | • Trasmettitore • Sensore • IO-Link |
Integrato | Grande LED di stato | • Sistema duale • Rilevamento automatico di deriva • Valori digitali dei dati • Precisione +/- 0,2 K |
![]() TD |
-50…150 °C | 30...350 mm | • Trasmettitore • IO-Link |
Integrato | Display numerico | • Precisione +/- 0,3 K • Corpo in inox compatto e saldato • Display a 4 posizioni a due colori • Tempo di risposta rapido (1/3 sec.) |
![]() TA |
-50…200 °C | 17...350 mm | • Trasmettitore • IO-Link |
Integrato | LED di stato | • Precisione +/- 0,3 K • Corpo in inox compatto e saldato • Tempo di risposta rapido (0,5/2 sec.) |
![]() TM / TT |
-40...150 °C | Montaggio incastrato … 560mm |
• RTD | Sonda RTD 6, 10 mm | – | • Per il collegamento ad un amplificatore di controllo • Connettore M12 per un cablaggio semplice • Flessibile collegamento a processo |