You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States

Sensori di temperatura

Immagina di poter ridurre i costi per la configurazione e la manutenzione di un’affidabile soluzione per misurare la temperatura.
Le soluzioni tradizionali per misurare la temperatura spesso sono ingombranti, hanno un cablaggio complesso e sono soggette alla penetrazione di liquidi.

Gli affidabili prodotti di ifm per misurare la temperatura hanno un corpo compatto in inox, i tempi di risposta estremamente rapidi e semplici collegamenti elettrici M12.

La soluzione ottimale per ogni richiesta

    Tipo di sensore Max. campo di misura [°C] Max. lunghezza sonda [mm] Display Sensore con analisi integrata Amplificatore di controllo separato Pt100 / Pt1000 con raccordo a processo Sonda
PT100 / PT1000
Sonda flessibile
PT100 / PT1000
Sensori di temperatura compatti
per applicazioni industriali
TA -50...150 150   +        
TN -50...150 150 + +        
TK -20...140 250   +        
TV -50...150 30   +        
Sensori di temperatura compatti
per macchine mobili
TA / TU -50...150 200   +        
TM -40...150 50       +    
Sensori di temperatura compatti
per applicazioni igieniche
TA -50...200 350   +        
TD -50...150 350 + +        
TCC -25...160 1000   +        
Sistema modulare per
applicazioni industriali e igieniche
TR -100...600   +   +      
TP -50...300       +      
TM -40...150 250       +    
TS -100...600 200           +
TT -40...150 560         +  
Sensori di temperatura ad infrarossi
per superfici calde
TW7 50...1350   + +        
TW2 0...2500   + +