• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Vantaggi di AS-i
  2. Integrazione del sistema

Integrazione del sistema AS-i

Cosa è necessario per iniziare ad utilizzare AS-i?

Il master, un alimentatore e diverse unità standard costituiscono la base di ogni sistema AS-i. È possibile utilizzare anche slave non sicuri (funzionamento misto). Il master assicura lo scambio dei dati con le unità mediante un polling ciclico. Gli alimentatori AS-i forniscono la tensione alle unità e ai sensori del sistema AS-i.

Integrazione rapida del sistema di controllo

I sistemi AS-i possono essere facilmente collegati a diversi controller, ad es. Siemens, Rockwell, Schneider o Omron.
Oltre all'hardware, ifm offre anche "Startup Packages" per l'integrazione dei dati nel PLC.

PLC Startup Packages

Utilizza i nostri Startup Packages per la configurazione di sistemi AS-i in combinazione con sistemi di controllo industriali di produttori diversi. ifm fornisce esempi di programmazione già pronti e applicazioni.La progettazione e la messa in servizio sono notevolmente semplificate consentendo di evitare errori.
Download gratuito con i seguenti contenuti:

  • Guida alla configurazione per una rapida integrazione nel PLC (Siemens, Rockwell, Omron, Schneider)
  • File di descrizione del dispositivo (GSDML, ESI, EDS)
  • Istruzioni per l'uso
  • Programmi di esempio per controller Siemens
  • System Solution Apps, ad es. DTA-RFID, telecamere O3D, IO-Link

Gli Startup Packages necessari sono disponibili nell'area Download delle rispettive pagine di dettaglio dei prodotti: