- Vantaggi di AS-i
- Applicazioni
Tipiche applicazioni AS-i
Vai alle applicazioni:
Cablaggio semplice e ottimizzazione dei costi grazie ad As-i in applicazioni con silo
L'AirBox AS-i unisce elettronica e pneumatica in un solo corpo.
Montaggio semplice in 4 step:
- Posizionare il cavo piatto giallo AS-i nella base del modulo
- Posizionare la parte superiore del modulo
- Collegare le parti spostando la leva
- I tubi pneumatici standard servono per alimentare aria compressa e collegare l'attuatore
- I tubi pneumatici a pressione prevengono le perdite
Ottimizzare i costi non significa solo ridurre i costi di installazione e messa in servizio, ma anche evitare perdite inutili. Qui è l'AirBox ad avere un ruolo importante grazie alla sua decentralizzazione:la valvola si trova infatti nelle immediate vicinanze dell'attuatore.
Ulteriori vantaggi:
- Ottimizzazione dei costi con possibile riduzione della pressione
- Tempi di commutazione più brevi
- Tubi pneumatici più corti
Tecnologia di sicurezza con AS-i: semplice, chiara e flessibile
Il cablaggio convenzionale dei pulsanti per l'arresto di emergenza è molto complesso.
I cavi devono essere tagliati a misura e installati. Questi devono essere installati nella morsettiera del pulsante per l’arresto di emergenza e dotati di capicorda prima di essere collegati ai punti di contatto.
AS-i riduce al minimo le operazioni necessarie. Il pulsante per l'arresto di emergenza viene semplicemente collegato con un cavo M12 ad una derivazione per cavo piatto che assicura una connessione rapida e sicura grazie alla tecnologia a perforazione.
- Cablaggio molto semplice grazie alla tecnologia a perforazione
- Documentazione ridotta
- Struttura semplice
- Semplice ricerca di errori
Perfetta interazione in applicazioni di controllo della produzione
- Il TAG viene letto automaticamente quando passa davanti all'antenna
- Elevata sicurezza di lettura in ogni applicazione
- Il gateway, come unità principale, trasmette il valore ad ogni bus di campo
- La certificazione AS-i garantisce una compatibilità indipendentemente dal produttore
Semplice cablaggio per dati e tensione
- Collegamento rapido
- Qualsiasi diramazione
- Nessuna schermatura
- Indirizzare, collegare… fatto!
Nessuna configurazione necessaria
AS-i: soluzioni per applicazioni dell'industria alimentare e di processo
Cablaggio convenzionale
- Numerosi morsetti
- Cablaggio complesso
- Tubi pneumatici lunghi
- Documentazione complessa
- Confusionario
Controllo e feedback tramite AS-i
- Un solo cavo a due fili per dati e alimentazione
- Tecnica di collegamento rapido
- Qualsiasi diramazione, semplice e ordinata