• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Vantaggi di AS-i
  2. Panoramica del sistema

Panoramica del sistema AS-i

Quali sono le opportunità e le possibilità offerte da AS-i?

In tutto il mondo, le aziende di tutti i settori industriali si affidano a tecnologie di cablaggio e automazione semplici per migliorare l'efficienza e la disponibilità degli impianti. Sempre presente: AS-i. L’avanzata tecnologia AS-i offre alta affidabilità, immunità alle interferenze e una vasta gamma di opzioni diagnostiche.

Questa tecnologia semplice, stabile e comprovata consente ai sensori di trasmettere informazioni diagnostiche al PLC e, simultaneamente, alle infrastrutture IT di livello superiore. La sua struttura modulare e la tecnologia di connessione flessibile garantiscono una semplice integrazione nel sistema.

Un cavo piatto a due fili trasmette dati ed energia così che non è più necessario un costoso cablaggio parallelo.

Vuoi saperne di più su AS-i? Niente di più facile.
Abbiamo riassunto per te i fatti e i vantaggi più importanti offerti da AS-i.

AS-i Topologie
Dati importanti di AS-i:
Topologia struttura flessibile
Fluido cavo a due fili non schermato per dati e alimentazione
Lunghezza del cavo 100 m, ampliabile fino a 1.000 m, con cavi in fibra ottica fino a 3.000 m
Numero I/O 496 ingressi + 496 uscite per dati digitali, analogici e sicuri
Tempo di ciclo 5 - 10 ms

Cosa offre AS-i?

  • Un sistema standardizzato a livello mondiale secondo la norma IEC 62026-2.
  • AS-i consente un cablaggio con una topologia liberamente selezionabile.
    Sostituisce il complesso e convenzionale cablaggio parallelo.
  • Il cablaggio può essere utilizzato per sistemi di controllo con diversi sistemi di bus di campo (es. EtherNet/IP, Profibus-DP, Profinet, EtherCat ecc.).

Quali sono i vantaggi di AS-i?

  • Facile da implementare, sistema di cablaggio e tensione non schermato.
  • AS-i è un sistema flessibile, economico e facilmente espandibile.
  • Informazioni sicure e standard possono essere processate attraverso lo stesso sistema.
  • Minime operazioni per la messa in servizio e documentazione ridotta, vasta gamma di opzioni di diagnostica.
  • Riduzione del numero di morsetti grazie ad una tecnica di collegamento modulare e flessibile.

Conclusioni

Con AS-i, puoi gettare comodamente e facilmente le basi per un'automazione industriale intelligente.

Modulo AS-i ClassicLine

La tecnica di montaggio rapido senza attrezzi, spiegata in un'animazione

La base del modulo consente un inserimento del cavo piatto da tre direzioni diverse; una leva poi la blocca nella sua posizione.